Screw Cap Covers go over the top of screws. Delivers a clean finish, while covering against dust and damage. Used with veneered chipboard.
Kifinomult és professzionális felületi megjelenést biztosít.Szép felületet biztosít, és védi a csavarokat a por és a szennyeződés bejutásától.Bútorokban, szekrényekben és autóipari alkalmazásokban a látható csavarok lefedésére használható. Anyag: LDPE - PIR, LDPE Szín: Törtfehér, Fehér, Sötétbarna, Ezüst, Krém, Tikfa, Világosbarna Sorozat szám: , SR1612
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | ID | Szín | Csavarméret | á1 | OD | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4800 Raktáron |
|
Sötétbarna
|
|
|
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Sötétbarna
|
|
|
|
|||
| 11,7113 Ft - 27,3637 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fehér
|
|
|
|
||
| 5713 Raktáron |
|
Tikfa
|
|
|
|
|||
| 21,0024 Ft - 29,4025 Ft | 37500 Raktáron |
|
Fehér
|
|
|
|
||
| 2,9263 Ft - 3,2189 Ft | 80000 Raktáron |
|
Fehér
|
|
|
|
||
| 489 Raktáron |
|
Világosbarna
|
|
|
|
|||
| 19900 Raktáron |
|
Tikfa
|
|
|
|
|||
| 6,2978 Ft - 17,778 Ft | 3900 Raktáron |
|
Fehér
|
|
|
|
||
| 10,4654 Ft - 24,4527 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fehér
|
|
|
|
||
| 20,7925 Ft - 29,1103 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fehér
|
|
|
|
||
| 21,6321 Ft - 30,2874 Ft | 12000 Raktáron |
|
Fehér
|
|
|
|
||
| 21,2757 Ft - 47,9283 Ft | 52000 Raktáron |
|
Fehér
|
|
|
|
||
| 2,6697 Ft - 8,2255 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Krém
|
|
|
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
Sötétbarna
|
13/32
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
Törtfehér
|
13/32
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||
| 4,1815 Ft - 5,8525 Ft | 80000 Raktáron |
0.114 in
2.9 mm
|
Fehér
|
3/16
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
Fehér
|
13/32
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz