Body Plugs are designed to close panel cavities and seal apertures or holes, protecting against sharp edges. The plugs offers a clean finish. Also provides a secure fit with a simple push fit design. Can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.
Anyag: TPR, TPE, Szilikon Szín: Fekete Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 HB, UL94 V-0Sorozat szám: SR1851, SRBP, SRLTP
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | T2 | Anyag | D | T1 | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,6537 Ft - 80,6537 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 10014202 | 470,6966 Ft - 509,4337 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.094 in
27.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Szilikongumi
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
| 117,4688 Ft - 117,4688 Ft | 400 Raktáron |
0.874 in
22.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Szilikongumi
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 139,7029 Ft - 139,7029 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 107,1881 Ft - 107,1881 Ft | 950 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 202,5584 Ft - 202,5584 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Szilikongumi
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 182,3641 Ft - 202,5584 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.374 in
34.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Szilikongumi
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 179,0646 Ft - 179,0646 Ft | 1600 Raktáron |
1.043 in
26.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
TPE
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| 131,7621 Ft - 131,7621 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
TPE
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| 163,8265 Ft - 163,8265 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 90,9502 Ft - 90,9502 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 80,6617 Ft - 80,6617 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 117,4688 Ft - 117,4688 Ft | 3000 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Szilikongumi
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 141,5923 Ft - 141,5923 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Szilikongumi
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 337,3846 Ft - 344,3615 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Szilikongumi
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz