A LED fénycsövek a kívánt területre vezetik a fényt, így az kristálytiszta lesz. Átlátszó polikarbonátból készülnek. Sima vagy domború homlokfelülettel kaphatók. Védelmet nyújtanak elektrosztatikus kisülés ellen, mert megakadályozzák a NYÁK-kal való esetleges érintkezést.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Csőhossz | Fej alakja | Furatátmérő | Panelvastagsági tartomány | Furattávolság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85,0896 Ft - 105,5165 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.65 in
16.5 mm
|
Domború
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
90,4564 Ft - 112,2388 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.858 in
21.8 mm
|
Domború
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
105,5165 Ft - 105,5165 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.65 in
16.5 mm
|
Domború
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
145,8228 Ft - 145,8228 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.165 in
55.0 mm
|
Lapos
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
105,5165 Ft - 105,5165 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.65 in
16.5 mm
|
Lapos
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
98,7942 Ft - 98,7942 Ft | 300 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
Domború
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
112,2388 Ft - 112,2388 Ft | 30 Raktáron |
0.858 in
21.8 mm
|
Lapos
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
117,3182 Ft - 145,8228 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
Lapos
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
112,2388 Ft - 112,2388 Ft | 48000 Raktáron |
0.858 in
21.8 mm
|
Lapos
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
112,2388 Ft - 112,2388 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.028 in
26.1 mm
|
Domború
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
118,9611 Ft - 118,9611 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.165 in
55.0 mm
|
Domború
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
98,7942 Ft - 98,7942 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
Domború
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
97,0555 Ft - 118,9611 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.028 in
26.1 mm
|
Domború
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
105,5165 Ft - 105,5165 Ft | 3000 Raktáron |
0.65 in
16.5 mm
|
Lapos
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
79,6679 Ft - 98,7942 Ft | 6000 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
Lapos
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
98,7942 Ft - 98,7942 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
Lapos
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
118,9611 Ft - 118,9611 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.028 in
26.1 mm
|
Lapos
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
118,9611 Ft - 118,9611 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.028 in
26.1 mm
|
Lapos
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
105,5165 Ft - 105,5165 Ft | 1000 Raktáron |
0.858 in
21.8 mm
|
Domború
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz