Menü Keresés

LED rögzítők

Raktáron

A LED-rögzítők lehetővé teszik a LED-ek függőleges vagy 90-os szögben való felszerelését. A tartók kézzel könnyen rögzíthetők. Kétféle kivitelben kaphatók, melyek egyaránt használhatók a T-1 és T-1 3/4 LED típusokhoz.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
5 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Kompatibilis LED típus (mind) Maximális furatátmérő Típus Megveszem
207,0216 Ft - 258,7873 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
T-1,3,0 mm
3.4 mm
90°-os LED-tartó
82,7264 Ft - 82,7264 Ft 8000 Raktáron
T-1,3,0 mm
4.6 mm
LED tartó
157,0495 Ft - 196,3153 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
90°-os LED-tartó
64,7721 Ft - 64,7721 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
T-1 3/4,5,0 mm
6.9 mm
LED tartó
207,0216 Ft - 207,0216 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
T-1,3,0 mm
3.8 mm
90°-os LED-tartó
LED-rögzítő 3.4 mm (HD) Poliamid 6/6 Fekete

10314036

Ártartomány
258 Ft - 207 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1,3,0 mm
  • Maximális furatátmérő
    3.4 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0
LED-rögzítő 4.6 mm (HD) Poliamid 6/6 Fekete

10314012

Ártartomány
82 Ft - 82 Ft

Készletszintek
8000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1,3,0 mm
  • Maximális furatátmérő
    4.6 mm
  • Teljes átmérő
    5.3 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
LED-rögzítő 6.5 mm (HD) Poliamid 6/6 Fekete

10314050

Ártartomány
196 Ft - 157 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Maximális furatátmérő
    6.5 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
LED-rögzítő 6.9 mm (HD) Poliamid 6/6 Fekete

10314029

Ártartomány
64 Ft - 64 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Maximális furatátmérő
    6.9 mm
  • Teljes átmérő
    7.6 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
LED-rögzítő 3.8 mm (HD) Poliamid 6/6 Fekete

10314043

Ártartomány
207 Ft - 207 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1,3,0 mm
  • Maximális furatátmérő
    3.8 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0