A magas hőállóságú görgők ideálisak olyan berendezésekhez, mint a péksütő kerekei, valamint olyan alkalmazásokhoz, ahol nagy meleg várható - például ipari sütőberendezések és autoklávok. Plusz más alkalmazások, amelyek magas hőállóságot igényelnek. Kínálatunkban csavarfuratos, rögzített lemezes és forgólemezes görgők találhatók. Ezek különféle anyag- és színválasztékokban kaphatók, beleértve a hőre lágyuló műanyagot, a rozsdamentes acélt és a gumit. Különböző terhelési kapacitással és méretekben kaphatók.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kerékátmérő | Görgő típusa | Kerék anyaga | Terhelési kapacitás | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.885,9813 Ft - 20.221,3976 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
 
Forgózsámolyos görgő
 
 | 
 
Hőre lágyuló
 
 | 
 | 
||
| 7.150,8657 Ft - 24.567,1787 Ft | 12 Raktáron | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
Forgózsámolyos görgő
 
 | 
 
Hőre lágyuló
 
 | 
 | 
||
| 9.461,4141 Ft - 32.510,1854 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
 
Fix lemezes görgő
 
 | 
 
Gumi
 
 | 
 
100.0 N
 
100.0 N
 
 | 
||
| 10.726,3122 Ft - 36.855,9665 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
Fix lemezes görgő
 
 | 
 
Gumi
 
 | 
 
150.00 N
 
150.00 N
 
 | 
||
| 1.686,2387 Ft - 5.271,0789 Ft | 27 Raktáron | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
 
Swivel Plate Castor With Brake
 
 | 
 
Műanyag
 
 | 
 | 
||
| 1.196,662 Ft - 3.514,0526 Ft | 33 Raktáron | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
 
Forgózsámolyos görgő
 
 | 
 
Műanyag
 
 | 
 
50.0 kg
 
50.0 kg
 
 | 
||
| 13.489,8412 Ft - 44.227,1599 Ft | 11 Raktáron | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
 
Swivel Plate Castor With Brake
 
 | 
 
Fenolos
 
 | 
 
100.0 kg
 
100.0 kg
 
 | 
||
| 1.251,0701 Ft - 3.670,0018 Ft | 240 Raktáron | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
Swivel Plate Castor With Brake
 
 | 
 
Műanyag
 
 | 
 | 
||
| 6.400,4345 Ft - 20.980,35 Ft | 36 Raktáron | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
 
Forgózsámolyos görgő
 
 | 
 
Fenolos
 
 | 
 
100.0 kg
 
100.0 kg
 
 | 
||
| 1.468,6476 Ft - 4.605,6962 Ft | 270 Raktáron | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
 
Swivel Plate Castor With Brake
 
 | 
 
Műanyag
 
 | 
 | 
||
| 936,9027 Ft - 2.193,6837 Ft | 190 Raktáron | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
Forgózsámolyos görgő
 
 | 
 
Műanyag
 
 | 
 
25.0 kg
 
25.0 kg
 
 | 
||
| 10.026,7293 Ft - 32.863,6699 Ft | 22 Raktáron | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
 
Forgózsámolyos görgő
 
 | 
 
Fenolos
 
 | 
 
100.0 kg
 
100.0 kg
 
 | 
||
| 8.920,7017 Ft - 29.235,2547 Ft | 9 Raktáron | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
Csavarfuratos görgő
 
 | 
 
Fenolos
 
 | 
 
120.0 kg
 
120.0 kg
 
 | 
||
| 14.196,9815 Ft - 46.545,6028 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
Csavarfuratos görgő
 
 | 
 
Fenolos
 
 | 
 
120.0 kg
 
120.0 kg
 
 | 
||
| 12.964,0245 Ft - 42.511,72 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
 
Csavarfuratos görgő
 
 | 
 
Fenolos
 
 | 
 
100.0 kg
 
100.0 kg
 
 | 
||
| 7.687,7721 Ft - 25.201,3717 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
 
Csavarfuratos görgő
 
 | 
 
Fenolos
 
 | 
 
100.0 kg
 
100.0 kg
 
 | 
||
| 652,7459 Ft - 2.068,9244 Ft | 40 Raktáron | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
Forgózsámolyos görgő
 
 | 
 
Műanyag
 
 | 
 
35.0 kg
 
35.0 kg
 
 | 
||
| 9.743,2708 Ft - 40.525,9684 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
Forgózsámolyos görgő
 
 | 
 
Fenolos
 
 | 
 
150.0 kg
 
150.0 kg
 
 | 
||
| 14.524,5251 Ft - 60.456,261 Ft | 4 Raktáron | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
Forgózsámolyos görgő
 
 | 
 
Fenolos
 
 | 
 
150.0 kg
 
150.0 kg
 
 | 
||
| 815,9016 Ft - 2.536,7717 Ft | 91 Raktáron | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
 
Forgózsámolyos görgő
 
 | 
 
Műanyag
 
 | 
 
40.0 kg
 
40.0 kg
 
 | 
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz