A magas hőállóságú görgők ideálisak olyan berendezésekhez, mint a péksütő kerekei, valamint olyan alkalmazásokhoz, ahol nagy meleg várható - például ipari sütőberendezések és autoklávok. Plusz más alkalmazások, amelyek magas hőállóságot igényelnek. Kínálatunkban csavarfuratos, rögzített lemezes és forgólemezes görgők találhatók. Ezek különféle anyag- és színválasztékokban kaphatók, beleértve a hőre lágyuló műanyagot, a rozsdamentes acélt és a gumit. Különböző terhelési kapacitással és méretekben kaphatók.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kerékátmérő | Görgő típusa | Kerék anyaga | Terhelési kapacitás | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.964,0245 Ft - 42.511,72 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Csavarfuratos görgő
|
Fenolos
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
14.196,9815 Ft - 46.545,6028 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Csavarfuratos görgő
|
Fenolos
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
7.687,7721 Ft - 25.201,3717 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Csavarfuratos görgő
|
Fenolos
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
8.920,7017 Ft - 29.235,2547 Ft | 9 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Csavarfuratos görgő
|
Fenolos
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
6.400,4345 Ft - 20.980,35 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
Fenolos
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
10.026,7293 Ft - 32.863,6699 Ft | 6 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
Fenolos
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
1.468,6476 Ft - 4.605,6962 Ft | 270 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
Műanyag
|
|
||
13.489,8412 Ft - 44.227,1599 Ft | 13 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
Fenolos
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
14.524,5251 Ft - 60.456,261 Ft | 4 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
Fenolos
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
1.686,2387 Ft - 5.271,0789 Ft | 27 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
Műanyag
|
|
||
9.863,8201 Ft - 41.035,402 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
Fenolos
|
|
||
815,9016 Ft - 2.536,7717 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
Műanyag
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
1.196,662 Ft - 3.514,0526 Ft | 33 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
Műanyag
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
19.265,5826 Ft - 80.199,4149 Ft | 2 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
Fenolos
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
8.721,2648 Ft - 28.580,2685 Ft | 10 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
Fenolos
|
|
||
10.588,7998 Ft - 34.714,2657 Ft | 4 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Csavarfuratos görgő
|
Fenolos
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
7.597,0965 Ft - 24.910,2668 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Csavarfuratos görgő
|
Fenolos
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
5.421,3223 Ft - 17.767,7989 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
Fenolos
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
7.150,8657 Ft - 24.567,1787 Ft | 12 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
Hőre lágyuló
|
|
||
10.726,3122 Ft - 36.855,9665 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
Gumi
|
150.00 N
150.00 N
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz