Menü Keresés

Mágneses öntapadós ragasztószalag - tekercsek

Raktáron

A mágnesszalagok rugalmas mágneses anyagból készülnek, az egyik oldalon tartós ragasztóval. öntapadós mágnesszalagunk hosszú használat után is megőrzi a tapadóképességét. A mágnesszalagtekercsek kültéri és beltéri ragasztóval kaphatók: a beltéri ragasztó erős kezdeti tapadású gumialapú ragasztó. A kültéri ragasztó akrilalapú, használható rugalmas műanyagokhoz és napfénynek kitett helyeken is.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Ragasztó típusa Teljes vastagság Teljes szélesség Megveszem
21.151,0626 Ft - 21.151,0626 Ft 28 Raktáron
30.0 m
Premium
1.5 mm
25.0 mm
11.591,6477 Ft - 11.591,6477 Ft 82 Raktáron
30.0 m
Premium
1.5 mm
12.5 mm
9.075,8451 Ft - 9.075,8451 Ft 15 Raktáron
30.0 m
Standard
1.5 mm
12.5 mm
14.248,9102 Ft - 14.248,9102 Ft 24 Raktáron
30.0 m
Standard
1.5 mm
20.0 mm
Mágnesszalag tekercs 25.0 mm 1.5 mm B MÁGNES

10389393

Ártartomány
21.151 Ft - 21.151 Ft

Készletszintek
28 Raktáron
Tulajdonságok
  • Ragasztó típusa
    Premium
  • Polaritás
    B MÁGNES
  • Eltávolíthatóság
    Tartós
  • Teljes hossz
    30.0 m
  • Teljes vastagság
    1.5 mm
Mágnesszalag tekercs 12.5 mm 1.5 mm A MÁGNES

10389379

Ártartomány
11.591 Ft - 11.591 Ft

Készletszintek
82 Raktáron
Tulajdonságok
  • Ragasztó típusa
    Premium
  • Polaritás
    A MÁGNES
  • Eltávolíthatóság
    Tartós
  • Teljes hossz
    30.0 m
  • Teljes vastagság
    1.5 mm
Mágnesszalag tekercs 12.5 mm 1.5 mm A MÁGNES

10389348

Ártartomány
9.075 Ft - 9.075 Ft

Készletszintek
15 Raktáron
Tulajdonságok
  • Ragasztó típusa
    Standard
  • Polaritás
    A MÁGNES
  • Eltávolíthatóság
    Tartós
  • Teljes hossz
    30.0 m
  • Teljes vastagság
    1.5 mm
Mágnesszalag tekercs 20.0 mm 1.5 mm ILLESZKEDŐ

10389355

Ártartomány
14.248 Ft - 14.248 Ft

Készletszintek
24 Raktáron
Tulajdonságok
  • Ragasztó típusa
    Standard
  • Polaritás
    ILLESZKEDŐ
  • Eltávolíthatóság
    Tartós
  • Teljes hossz
    30.0 m
  • Teljes vastagság
    1.5 mm