A bemélyedéses anya marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.809,5475 Ft - 9.809,5475 Ft | 1 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
961,8096 Ft - 961,8096 Ft | 35 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||
149,644 Ft - 187,0749 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.236 in
6.0 mm
|
PP
|
||
5.885,7199 Ft - 5.885,7199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
841,5709 Ft - 841,5709 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||
1.536,3495 Ft - 1.831,8827 Ft | 8 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Átmenő menet
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
||
666,9607 Ft - 1.992,3569 Ft | 284 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
Fenolos
|
||
619,0859 Ft - 1.776,5073 Ft | 100 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
|
PA
|
||
708,4749 Ft - 708,4749 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||
126,316 Ft - 157,8984 Ft | 1000 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
550,8536 Ft - 550,8536 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||
1.149,1802 Ft - 1.149,1802 Ft | 25 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
1.063 in
27.0 mm
|
Fenolos
|
||
5.885,7199 Ft - 5.885,7199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
1.147,9706 Ft - 1.147,9706 Ft | 8 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
Fenolos
|
||
1.822,3254 Ft - 1.822,3254 Ft | 25 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
Fenolos
|
||
965,927 Ft - 2.872,2303 Ft | 61 Raktáron |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
Fenolos
|
||
1.097,0531 Ft - 1.097,0531 Ft | 25 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||
7.257,6144 Ft - 7.366,7728 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.827 in
21.0 mm
|
PA
|
||
2.282,5826 Ft - 2.282,5826 Ft | 71 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
1.535 in
39.0 mm
|
Fenolos
|
||
817,3362 Ft - 2.437,3503 Ft | 10 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
Female
|
|
Fenolos
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz