Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A bemélyedéses anya marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.789,2356 Ft - 4.789,2356 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Alumínium
|
||
14.932,3196 Ft - 14.932,3196 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
6.461,227 Ft - 6.461,227 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Alumínium
|
||
7.226,3794 Ft - 7.226,3794 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Alumínium
|
||
7.226,3794 Ft - 7.226,3794 Ft | 1 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Alumínium
|
||
6.461,227 Ft - 6.461,227 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Alumínium
|
||
4.789,2356 Ft - 4.789,2356 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Alumínium
|
||
6.461,227 Ft - 6.461,227 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Alumínium
|
||
3.133,6005 Ft - 3.133,6005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
10188057 | 2.468,7616 Ft - 2.839,7331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
|
1.130,0416 Ft - 1.261,3657 Ft | 2 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
46,8949 Ft - 109,5801 Ft | 3550 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
||
7.226,3794 Ft - 7.226,3794 Ft | 7 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Alumínium
|
||
7.226,3794 Ft - 7.226,3794 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Alumínium
|
||
45,051 Ft - 109,5801 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
||
2.991,5252 Ft - 3.361,4562 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
1.035,0845 Ft - 1.610,1294 Ft | 5 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
PA
|
||
1.953,1232 Ft - 1.953,1232 Ft | 16 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Female
|
|
Fenolos
|
||
2.505,8007 Ft - 6.664,7879 Ft | 7 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
M16
|
Female
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenolos
|
||
629,027 Ft - 629,027 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
TPE
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz