A bemélyedéses anya marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.062,2239 Ft - 2.062,2239 Ft | 6 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
1.535 in
39.0 mm
|
Fenolos
|
||
1.028,0747 Ft - 1.028,0747 Ft | 3 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
Fenolos
|
||
1.028,0747 Ft - 1.028,0747 Ft | 12908 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
Fenolos
|
||
479,4782 Ft - 479,4782 Ft | 35 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Menetes anya
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
1.214,5648 Ft - 1.214,5648 Ft | 100 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
1.063 in
27.0 mm
|
Fenolos
|
||
108,6374 Ft - 255,3729 Ft | 700 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.236 in
6.0 mm
|
PP
|
||
2.282,5826 Ft - 2.282,5826 Ft | 71 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
1.535 in
39.0 mm
|
Fenolos
|
||
2.374,6492 Ft - 2.374,6492 Ft | 60 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Átmenő menet
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
||
7.257,6144 Ft - 7.366,7728 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.827 in
21.0 mm
|
PA
|
||
14.932,3196 Ft - 14.932,3196 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
7.057,4423 Ft - 7.057,4423 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
1.549,947 Ft - 1.846,4425 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
1.382,1462 Ft - 1.647,9742 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
Átmenő menet
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
2.184,8758 Ft - 2.646,0323 Ft | 10 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
|
PP
|
||
1.403,0686 Ft - 1.696,1556 Ft | 15 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
5.472,5129 Ft - 5.556,124 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
9.809,5475 Ft - 9.809,5475 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
2.144,4217 Ft - 2.547,1153 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
PP
|
||
2.737,598 Ft - 3.256,641 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
|
PP
|
||
761,0602 Ft - 2.028,8521 Ft | 18 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PA
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz