A bemélyedéses anya marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.885,7199 Ft - 5.885,7199 Ft | 2 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
9.809,5475 Ft - 9.809,5475 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
7.057,4423 Ft - 7.057,4423 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
2.144,4217 Ft - 2.547,1153 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
PP
|
||
2.184,8758 Ft - 2.646,0323 Ft | 10 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
|
PP
|
||
1.403,0686 Ft - 1.696,1556 Ft | 15 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
2.737,598 Ft - 3.256,641 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
|
PP
|
||
2.172,9456 Ft - 2.625,0923 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
|
PP
|
||
14.932,3196 Ft - 14.932,3196 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
1.620,8465 Ft - 1.933,6461 Ft | 30 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
665,6751 Ft - 1.816,8825 Ft | 4 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PA
|
||
692,0868 Ft - 2.059,1335 Ft | 300 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
|
PA
|
||
400 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PA
|
|||
761,0602 Ft - 2.028,8521 Ft | 18 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PA
|
||
1.028,0747 Ft - 1.028,0747 Ft | 3 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
Fenolos
|
||
480,4184 Ft - 1.122,5161 Ft | 230 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.413 in
10.5 mm
|
Fenolos
|
||
2.374,6492 Ft - 2.374,6492 Ft | 60 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Átmenő menet
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
||
2.445,8764 Ft - 2.917,4298 Ft | 89 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PP
|
||
481,1988 Ft - 1.436,1151 Ft | 38 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.531 in
13.5 mm
|
Fenolos
|
||
914,6387 Ft - 2.659,847 Ft | 3 Raktáron |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
Fenolos
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz