A bemélyedéses anya marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.021,815 Ft - 1.221,2456 Ft | 10 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Female
|
|
PP
|
||
34,486 Ft - 80,584 Ft | 786 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acél
|
||
2.723,8662 Ft - 3.060,6723 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.008 in
51.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
3.667,4597 Ft - 4.120,8983 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.717 in
69.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
1.419,2967 Ft - 1.696,1556 Ft | 3 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
1.602,4992 Ft - 1.933,6461 Ft | 1 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
PP
|
||
656,9764 Ft - 733,0437 Ft | 25 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.492 in
12.5 mm
|
PA
|
||
2.897,5502 Ft - 3.255,789 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.756 in
70.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
||
2.040,644 Ft - 4.907,1977 Ft | 11 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.492 in
12.5 mm
|
PA
|
||
1.201,6866 Ft - 1.436,8297 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
46,8949 Ft - 109,5801 Ft | 3550 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
||
2.154,8232 Ft - 2.578,1901 Ft | 8 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
PP
|
||
1.035,0845 Ft - 1.610,1294 Ft | 5 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
PA
|
||
4.789,2356 Ft - 4.789,2356 Ft | 1 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Alumínium
|
||
3.923,8133 Ft - 3.923,8133 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
7.226,3794 Ft - 7.226,3794 Ft | 7 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Alumínium
|
||
1.130,0416 Ft - 1.261,3657 Ft | 2 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
2.991,5252 Ft - 3.361,4562 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
1.520,4817 Ft - 1.697,2325 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.827 in
21.0 mm
|
PA
|
||
1.190,5058 Ft - 3.674,1401 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PA
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz