Menü Keresés

Maszkoló húzódugók

Raktáron

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
124 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség á1 Szín Anyag m1 D Típus Megveszem
53,9014 Ft - 53,9014 Ft 100 Raktáron
1.6 mm
Kék
Szilikon
15.9 mm
3.9 mm
1
46,6458 Ft - 48,5893 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.2 mm
Lila
Szilikon
7.5 mm
8.4 mm
5
560,7697 Ft - 700,2674 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.2 mm
Fekete
Szilikon
16.0 mm
22.2 mm
5
388,2165 Ft - 404,6622 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.8 mm
Szürke
Szilikon
16.0 mm
24.1 mm
5
242,5087 Ft - 274,1212 Ft 50 Raktáron
10.4 mm
Sárga
Szilikon
49.8 mm
19.6 mm
1
372,5048 Ft - 951,2894 Ft 212 Raktáron
Piros
Szilikon
25.4 mm
25.4 mm
1
187,8789 Ft - 195,3541 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.8 mm
Zöld
Szilikon
11.0 mm
16.6 mm
5
22,554 Ft - 25,0605 Ft 1000 Raktáron
Fekete
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
86,2149 Ft - 89,7034 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.7 mm
Piros
Szilikon
7.9 mm
9.5 mm
6
252,1663 Ft - 262,6317 Ft 9 Raktáron
18.4 mm
Sárga
Szilikon
13.0 mm
22.2 mm
5
106,557 Ft - 272,3911 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Kék
Szilikon
9.5 mm
12.5 mm
1
121,0969 Ft - 139,5524 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.4 mm
Zöld
Szilikon
50.8 mm
12.6 mm
1
24,4843 Ft - 27,2047 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
122,0963 Ft - 127,0798 Ft 343500 Raktáron
10.8 mm
Piros
Szilikon
8.8 mm
12.4 mm
5
49,9995 Ft - 61,2535 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.1 mm
Rózsaszín
Szilikon
7.0 mm
10.4 mm
5
52,1079 Ft - 53,121 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.2 mm
Natúr
Szilikon
15.9 mm
1.7 mm
1
10250075 68,0443 Ft - 81,7215 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.9 mm
Fekete
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
3
32,4202 Ft - 39,1699 Ft 500 Raktáron
3.2 mm
Fekete
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
58,9123 Ft - 58,9123 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Fekete
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
23,5006 Ft - 26,11 Ft 800 Raktáron
Zöld
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
  • / 7
Maszkoló húzódugó 3.9 mm 15.9 mm Kék Szilikon

10288535

Ártartomány
53 Ft - 53 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    1.6 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 8.4 mm 7.5 mm Lila Szilikon

10241042

Ártartomány
48 Ft - 46 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    7.2 mm
  • m1
    7.5 mm
  • D
    8.4 mm
  • Típus
    5
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 22.2 mm 16.0 mm Fekete Szilikon

10192467

Ártartomány
700 Ft - 560 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    20.2 mm
  • m1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Típus
    5
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 24.1 mm 16.0 mm Szürke Szilikon

10240991

Ártartomány
404 Ft - 388 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    22.8 mm
  • m1
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
  • Típus
    5
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 19.6 mm 49.8 mm Sárga Szilikon

10192368

Ártartomány
274 Ft - 242 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    10.4 mm
  • m1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 25.4 mm 25.4 mm Piros Szilikon

10240809

Ártartomány
951 Ft - 372 Ft

Készletszintek
212 Raktáron
Tulajdonságok
  • m1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Piros
Maszkoló húzódugó 16.6 mm 11.0 mm Zöld Szilikon

10240977

Ártartomány
195 Ft - 187 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    14.8 mm
  • m1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Típus
    5
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 3.2 mm 6.0 mm Fekete EPDM

10192436

Ártartomány
25 Ft - 22 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • m1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Típus
    2
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Maszkoló húzódugó 9.5 mm 7.9 mm Piros Szilikon

10240625

Ártartomány
89 Ft - 86 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    6.7 mm
  • m1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Típus
    6
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 22.2 mm 13.0 mm Sárga Szilikon

10240984

Ártartomány
262 Ft - 252 Ft

Készletszintek
9 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    18.4 mm
  • m1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Típus
    5
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 12.5 mm 9.5 mm Kék Szilikon

10240779

Ártartomány
272 Ft - 106 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • m1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Kék
Maszkoló húzódugó 12.6 mm 50.8 mm Zöld Szilikon

10192320

Ártartomány
139 Ft - 121 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    6.4 mm
  • m1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 4.2 mm 8.0 mm Fekete EPDM

10192450

Ártartomány
27 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • m1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Típus
    2
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Maszkoló húzódugó 12.4 mm 8.8 mm Piros Szilikon

10240960

Ártartomány
127 Ft - 122 Ft

Készletszintek
343500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    10.8 mm
  • m1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Típus
    5
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 10.4 mm 7.0 mm Rózsaszín Szilikon

10240953

Ártartomány
61 Ft - 49 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    9.1 mm
  • m1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Típus
    5
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 1.7 mm 15.9 mm Natúr Szilikon

10251843

Ártartomány
53 Ft - 52 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    1.2 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 9.8 mm 25.4 mm Fekete EPDM

10250075

Ártartomány
81 Ft - 68 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    3.9 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 5.5 mm 26.0 mm Fekete EPDM

10377741

Ártartomány
39 Ft - 32 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    3.2 mm
  • m1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 3.2 mm 15.9 mm Fekete EPDM

10377673

Ártartomány
58 Ft - 58 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    1.6 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 4.2 mm 8.0 mm Zöld EPDM

10192443

Ártartomány
26 Ft - 23 Ft

Készletszintek
800 Raktáron
Tulajdonságok
  • m1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Típus
    2
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Zöld