Menü Keresés

Maszkoló húzódugók

Raktáron

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
124 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség á1 Szín Anyag m1 D Típus Megveszem
52,683 Ft - 63,7453 Ft 225 Raktáron
4.0 mm
Natúr
Szilikon
13.3 mm
10.5 mm
1
120,2754 Ft - 120,2754 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.2 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
12.0 mm
1
43,8522 Ft - 54,2574 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Natúr
Szilikon
16.1 mm
3.9 mm
1
55,6402 Ft - 55,6402 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.4 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
3.3 mm
1
59,4843 Ft - 59,4843 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.2 mm
Natúr
Szilikon
9.5 mm
1.6 mm
1
54,4628 Ft - 54,4628 Ft 6000 Raktáron
2.1 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
3.0 mm
1
371,519 Ft - 371,519 Ft 110 Raktáron
9.5 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
25.9 mm
1
160,13 Ft - 188,9494 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
16.3 mm
1
52,149 Ft - 52,149 Ft 5000 Raktáron
1.2 mm
Natúr
Szilikon
15.5 mm
1.9 mm
1
59,4599 Ft - 59,4599 Ft 50 Raktáron
2.1 mm
Natúr
Szilikon
31.8 mm
4.0 mm
1
69,8104 Ft - 84,4597 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.9 mm
Sárga
Szilikon
31.8 mm
7.9 mm
1
46,6458 Ft - 48,5893 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.2 mm
Lila
Szilikon
7.5 mm
8.4 mm
5
212,1421 Ft - 212,1421 Ft 95 Raktáron
9.5 mm
Fekete
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
49,7941 Ft - 61,1576 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.8 mm
Zöld
Szilikon
25.4 mm
5.0 mm
1
121,6993 Ft - 361,8017 Ft 1150 Raktáron
Zöld
Szilikon
19.1 mm
15.9 mm
1
65,7825 Ft - 68,7726 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.0 mm
Zöld
Szilikon
6.8 mm
7.8 mm
6
20,3327 Ft - 21,1799 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.6 mm
Rózsaszín
Szilikon
5.8 mm
4.0 mm
5
36,1804 Ft - 37,6754 Ft 69 Raktáron
5.3 mm
Törlés
Szilikon
7.5 mm
6.3 mm
5
159,4591 Ft - 180,9813 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.3 mm
Natúr
Szilikon
58.8 mm
15.5 mm
1
345,3583 Ft - 359,8105 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
Kék
Szilikon
18.0 mm
21.0 mm
6
  • / 7
Maszkoló húzódugó 10.5 mm 13.3 mm Natúr Szilikon

10249871

Ártartomány
63 Ft - 52 Ft

Készletszintek
225 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    4.0 mm
  • m1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 12.0 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249895

Ártartomány
120 Ft - 120 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    6.2 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 3.9 mm 16.1 mm Natúr Szilikon

10249772

Ártartomány
54 Ft - 43 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    1.6 mm
  • m1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 3.3 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249758

Ártartomány
55 Ft - 55 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.4 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 1.6 mm 8.6 mm Natúr Szilikon

10449608

Ártartomány
59 Ft - 59 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    1.2 mm
  • m1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 3.0 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249734

Ártartomány
54 Ft - 54 Ft

Készletszintek
6000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    2.1 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 25.9 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249970

Ártartomány
371 Ft - 371 Ft

Készletszintek
110 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    9.5 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 16.3 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249932

Ártartomány
188 Ft - 160 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    9.5 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 1.9 mm 15.5 mm Natúr Szilikon

10241714

Ártartomány
52 Ft - 52 Ft

Készletszintek
5000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    1.2 mm
  • m1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 4.0 mm 31.8 mm Natúr Szilikon

10249796

Ártartomány
59 Ft - 59 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    2.1 mm
  • m1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 7.9 mm 31.8 mm Sárga Szilikon

10288566

Ártartomány
84 Ft - 69 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    3.9 mm
  • m1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 8.4 mm 7.5 mm Lila Szilikon

10241042

Ártartomány
48 Ft - 46 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    7.2 mm
  • m1
    7.5 mm
  • D
    8.4 mm
  • Típus
    5
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 16.3 mm 25.4 mm Fekete EPDM

10250136

Ártartomány
212 Ft - 212 Ft

Készletszintek
95 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    9.5 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 5.0 mm 25.4 mm Zöld Szilikon

10288559

Ártartomány
61 Ft - 49 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.8 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 15.9 mm 19.1 mm Zöld Szilikon

10240786

Ártartomány
361 Ft - 121 Ft

Készletszintek
1150 Raktáron
Tulajdonságok
  • m1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Zöld
Maszkoló húzódugó 7.8 mm 6.8 mm Zöld Szilikon

10240618

Ártartomány
68 Ft - 65 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    5.0 mm
  • m1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Típus
    6
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 4.0 mm 5.8 mm Rózsaszín Szilikon

10241011

Ártartomány
21 Ft - 20 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    3.6 mm
  • m1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Típus
    5
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 6.3 mm 7.5 mm Törlés Szilikon

10241035

Ártartomány
37 Ft - 36 Ft

Készletszintek
69 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    5.3 mm
  • m1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Típus
    5
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 15.5 mm 58.8 mm Natúr Szilikon

10192344

Ártartomány
180 Ft - 159 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    8.3 mm
  • m1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 21.0 mm 18.0 mm Kék Szilikon

10240601

Ártartomány
359 Ft - 345 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    17.0 mm
  • m1
    18.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • Típus
    6
  • Anyag
    Szilikon