Menü Keresés

Maszkoló húzódugók

Raktáron

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
124 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség á1 Szín Anyag m1 D Típus Megveszem
145,0205 Ft - 151,0008 Ft 50 Raktáron
10.3 mm
Lila
Szilikon
11.6 mm
13.0 mm
6
372,5048 Ft - 951,2894 Ft 212 Raktáron
Piros
Szilikon
25.4 mm
25.4 mm
1
58,7481 Ft - 58,7481 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.2 mm
Kék
Szilikon
14.2 mm
3.6 mm
1
67,5787 Ft - 67,5787 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Fekete
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
86,5545 Ft - 101,5598 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.9 mm
Kék
Szilikon
50.8 mm
9.8 mm
1
187,8789 Ft - 195,3541 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.8 mm
Zöld
Szilikon
11.0 mm
16.6 mm
5
242,5087 Ft - 274,1212 Ft 50 Raktáron
10.4 mm
Sárga
Szilikon
49.8 mm
19.6 mm
1
70,8372 Ft - 84,7199 Ft 230 Raktáron
3.7 mm
Natúr
Szilikon
50.8 mm
7.0 mm
1
560,7697 Ft - 700,2674 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.2 mm
Fekete
Szilikon
16.0 mm
22.2 mm
5
56,3111 Ft - 67,7294 Ft 5500 Raktáron
3.9 mm
Fekete
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
3
254,2967 Ft - 300,805 Ft 50 Raktáron
9.5 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
22.8 mm
1
20,7008 Ft - 25,0682 Ft 200 Raktáron
2.8 mm
Fekete
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
3
175,8609 Ft - 514,6319 Ft 575 Raktáron
Fekete
Szilikon
19.1 mm
19.1 mm
1
92,6935 Ft - 96,6803 Ft 1161 Raktáron
8.5 mm
Zöld
Szilikon
20.4 mm
11.3 mm
6
207,8129 Ft - 216,7833 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.6 mm
Fehér
Szilikon
14.0 mm
17.4 mm
6
58,4879 Ft - 70,2759 Ft 78 Raktáron
4.9 mm
Fekete
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
3
207,09 Ft - 243,9052 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
Natúr
Szilikon
28.6 mm
18.5 mm
1
202,6542 Ft - 241,4545 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
19.6 mm
1
133,0628 Ft - 133,0628 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.5 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
13.0 mm
1
56,804 Ft - 56,804 Ft 650 Raktáron
1.6 mm
Szürke
Szilikon
15.9 mm
4.0 mm
1
  • / 7
Maszkoló húzódugó 13.0 mm 11.6 mm Lila Szilikon

10240588

Ártartomány
151 Ft - 145 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    10.3 mm
  • m1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Típus
    6
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 25.4 mm 25.4 mm Piros Szilikon

10240809

Ártartomány
951 Ft - 372 Ft

Készletszintek
212 Raktáron
Tulajdonságok
  • m1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Piros
Maszkoló húzódugó 3.6 mm 14.2 mm Kék Szilikon

10288528

Ártartomány
58 Ft - 58 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.2 mm
  • m1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 3.9 mm 15.9 mm Fekete EPDM

10377703

Ártartomány
67 Ft - 67 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    1.6 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 9.8 mm 50.8 mm Kék Szilikon

10192313

Ártartomány
101 Ft - 86 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    3.9 mm
  • m1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 16.6 mm 11.0 mm Zöld Szilikon

10240977

Ártartomány
195 Ft - 187 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    14.8 mm
  • m1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Típus
    5
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 19.6 mm 49.8 mm Sárga Szilikon

10192368

Ártartomány
274 Ft - 242 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    10.4 mm
  • m1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 7.0 mm 50.8 mm Natúr Szilikon

10192306

Ártartomány
84 Ft - 70 Ft

Készletszintek
230 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    3.7 mm
  • m1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 22.2 mm 16.0 mm Fekete Szilikon

10192467

Ártartomány
700 Ft - 560 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    20.2 mm
  • m1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Típus
    5
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 8.5 mm 25.4 mm Fekete EPDM

10250051

Ártartomány
67 Ft - 56 Ft

Készletszintek
5500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    3.9 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 22.8 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249963

Ártartomány
300 Ft - 254 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    9.5 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 5.0 mm 15.9 mm Fekete EPDM

10377734

Ártartomány
25 Ft - 20 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    2.8 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 19.1 mm 19.1 mm Fekete Szilikon

10240793

Ártartomány
514 Ft - 175 Ft

Készletszintek
575 Raktáron
Tulajdonságok
  • m1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Fekete
Maszkoló húzódugó 11.3 mm 20.4 mm Zöld Szilikon

10240571

Ártartomány
96 Ft - 92 Ft

Készletszintek
1161 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    8.5 mm
  • m1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Típus
    6
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 17.4 mm 14.0 mm Fehér Szilikon

10240595

Ártartomány
216 Ft - 207 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    13.6 mm
  • m1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Típus
    6
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 8.9 mm 22.4 mm Fekete EPDM

10250068

Ártartomány
70 Ft - 58 Ft

Készletszintek
78 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    4.9 mm
  • m1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 18.5 mm 28.6 mm Natúr Szilikon

10192351

Ártartomány
243 Ft - 207 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    9.5 mm
  • m1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 19.6 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249956

Ártartomány
241 Ft - 202 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    9.5 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 13.0 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249918

Ártartomány
133 Ft - 133 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    6.5 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 4.0 mm 15.9 mm Szürke Szilikon

10192290

Ártartomány
56 Ft - 56 Ft

Készletszintek
650 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    1.6 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon