Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | á1 | Szín | Anyag | m1 | D | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,7008 Ft - 25,0682 Ft | 200 Raktáron |
0.11 in
2.8 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3
|
||
15,2244 Ft - 18,5513 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.083 in
2.1 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
3
|
||
207,8129 Ft - 216,7833 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.535 in
13.6 mm
|
Fehér
|
Szilikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
6
|
||
202,6542 Ft - 241,4545 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
||
133,0628 Ft - 133,0628 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
56,3111 Ft - 67,7294 Ft | 5500 Raktáron |
0.154 in
3.9 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
34,8348 Ft - 36,28 Ft | 40 Raktáron |
0.177 in
4.5 mm
|
Sárga
|
Szilikon
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
5
|
||
175,8609 Ft - 514,6319 Ft | 575 Raktáron |
|
Fekete
|
Szilikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1
|
||
18,4143 Ft - 21,9877 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.094 in
2.4 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
18,2397 Ft - 19,037 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.106 in
2.7 mm
|
Piros
|
Szilikon
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
5
|
||
92,6935 Ft - 96,6803 Ft | 1161 Raktáron |
0.335 in
8.5 mm
|
Zöld
|
Szilikon
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
6
|
||
209,308 Ft - 209,308 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.154 in
3.9 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
16,1553 Ft - 19,8382 Ft | 13300 Raktáron |
0.118 in
3.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
127,2441 Ft - 127,2441 Ft | 8 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
51,8073 Ft - 62,5966 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
65,1692 Ft - 65,1692 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.13 in
3.3 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
58,5974 Ft - 71,3574 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
140,4182 Ft - 156,3134 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
361,6535 Ft - 368,9584 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
3
|
||
58,6249 Ft - 60,1309 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.083 in
2.1 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz