Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | á1 | Szín | Anyag | m1 | D | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424,7448 Ft - 424,7448 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
452,1798 Ft - 470,918 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
313,1839 Ft - 319,5847 Ft | 30 Raktáron |
0.244 in
6.2 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
293,5296 Ft - 299,4663 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
EPDM
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
||
102,217 Ft - 106,2285 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
1
|
||
65,1417 Ft - 68,1538 Ft | 550 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
||
92,1952 Ft - 96,2067 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.11 in
2.8 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3
|
||
75,033 Ft - 75,033 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.445 in
11.3 mm
|
Lila
|
Szilikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
1
|
||
85,9132 Ft - 85,9132 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.492 in
12.5 mm
|
Fehér
|
Szilikon
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
96,3524 Ft - 96,3524 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.52 in
13.2 mm
|
Szürke
|
Szilikon
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
1
|
||
103,8609 Ft - 103,8609 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.547 in
13.9 mm
|
Piros
|
Szilikon
|
1.138 in
28.9 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
1
|
||
33,4056 Ft - 33,4056 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.283 in
7.2 mm
|
Sárga
|
Szilikon
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
1
|
||
117,0883 Ft - 117,0883 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.579 in
14.7 mm
|
Piros
|
Szilikon
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1
|
||
23,096 Ft - 23,096 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.228 in
5.8 mm
|
Szürke
|
Szilikon
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
1
|
||
52,683 Ft - 64,6625 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
Rózsaszín
|
Szilikongumi
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
1
|
||
63,1429 Ft - 64,1423 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
15,7302 Ft - 15,7302 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.169 in
4.3 mm
|
Törlés
|
Szilikon
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
1
|
||
68,1081 Ft - 68,1081 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.421 in
10.7 mm
|
Zöld
|
Szilikon
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
20,5932 Ft - 20,5932 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.209 in
5.3 mm
|
Fehér
|
Szilikon
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
1
|
||
21,475 Ft - 21,475 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.209 in
5.3 mm
|
Kék
|
Szilikon
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz