Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Cones can be used as plugs or caps. The tapered form allows them to fit a variety of inner and outer diameters. Can be secured with paint hooks. Available in Silicone and EPDM.
Anyag: Szilikon, EPDM Szín: Lila, Piros, Natúr, Rozsda, Fekete, Kék, Zöld, Barna, Sárga Sorozat szám: SR1075, SR1091
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | B | Anyag | A | H | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244,7951 Ft - 244,7951 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
Szilikon
|
|
2.087 in
53.0 mm
|
1
|
||
| 103,942 Ft - 127,4632 Ft | 1000 Raktáron |
0.398 in
10.1 mm
|
Szilikon
|
|
1.098 in
27.9 mm
|
1
|
||
| 171,5756 Ft - 205,4198 Ft | 100 Raktáron |
0.819 in
20.8 mm
|
Szilikon
|
|
1.929 in
49.0 mm
|
1
|
||
| 141,0721 Ft - 141,0721 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
2
|
||
| 155,0779 Ft - 185,8143 Ft | 500 Raktáron |
0.768 in
19.5 mm
|
EPDM
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
2
|
||
| 55,6128 Ft - 67,6883 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
EPDM
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
| 52,1627 Ft - 63,2935 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.398 in
10.1 mm
|
EPDM
|
|
1.098 in
27.9 mm
|
2
|
||
| 105,7493 Ft - 130,1055 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
Szilikon
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
||
| 127,0114 Ft - 153,75 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
Szilikon
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
1
|
||
| 103,5039 Ft - 103,5039 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
Szilikon
|
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 38,7044 Ft - 38,7044 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.248 in
6.3 mm
|
EPDM
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
2
|
||
| 181,4742 Ft - 215,2225 Ft | 200 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
|
2.087 in
53.0 mm
|
2
|
||
| 123,9994 Ft - 123,9994 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.335 in
8.5 mm
|
Szilikon
|
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 101,4092 Ft - 101,4092 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.248 in
6.3 mm
|
Szilikongumi
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
| 105,8862 Ft - 105,8862 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
2
|
||
| 192,7282 Ft - 192,7282 Ft | 100 Raktáron |
0.689 in
17.5 mm
|
Szilikon
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
1
|
||
| 186,6631 Ft - 223,2044 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.768 in
19.5 mm
|
Szilikon
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
1
|
||
| 54,0794 Ft - 54,0794 Ft | 700 Raktáron |
0.335 in
8.5 mm
|
EPDM
|
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 34,3233 Ft - 41,7986 Ft | 2037 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
EPDM
|
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz