Masked Eye Bolts have a loop on one end, and are commonly used with hooks or other hanging systems. Used as a hanging solution for powder coating and painting. The tapered silicone provides a tight seal to the component, while a threaded insert secures the item.
Anyag: Szilikon Szín: Barna, Piros, Lila, Zöld, Fehér, Sárga, Narancs, Átlátszó, Rózsaszín Sorozat szám: SRF0062
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | D | Szín | Anyag | H | L | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526,6838 Ft - 1.250,6454 Ft | 60 Raktáron |
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Fehér
|
Szilikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 1.105,4341 Ft - 2.619,4621 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
1.102 in
28.0 mm
|
Barna
|
Szilikon
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 843,804 Ft - 1.999,0631 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Piros
|
Szilikon
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 772,2854 Ft - 1.821,8062 Ft | 70 Raktáron |
M12
|
0.866 in
22.0 mm
|
Zöld
|
Szilikon
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 808,0382 Ft - 1.910,4347 Ft | 40 Raktáron |
M14
|
0.906 in
23.0 mm
|
Lila
|
Szilikon
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 448,0715 Ft - 1.063,5409 Ft | 370 Raktáron |
M6
|
0.551 in
14.0 mm
|
Sárga
|
Szilikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 247,1707 Ft - 584,9475 Ft | 195 Raktáron |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rózsaszín
|
Szilikon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 390,4804 Ft - 923,705 Ft | 480 Raktáron |
M5
|
0.433 in
11.0 mm
|
Narancs
|
Szilikon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 283,1959 Ft - 669,6369 Ft | 6280 Raktáron |
M4
|
0.433 in
11.0 mm
|
Átlátszó
|
Szilikon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz