Menü Keresés

Membrános átvezető gyűrűk – élre fogatható

Raktáron

A kábelátvezető több kábel és vezeték áthaladását teszi lehetővé, miközben védelmet nyújt az éles peremekkel szemben. Segíti a kábelek rendezettségét. Különböző anyagokból választható, például: UL94 V2 besorolású natúr poliamid 6/6 80 C folyamatos üzemi hőmérséklettel vagy fekete szilikon gumi 65 Shore A keménységi besorolással és 180 C folyamatos üzemi hőmérséklettel. Minden méret a termék telepített állapotát tükrözi.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
1 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Megveszem
96,2477 Ft - 96,2477 Ft 3750 Raktáron
Éltartó átvezetőgyűrű 20.0 mm 29.0 mm 1.3 mm

10001547

Ártartomány
96 Ft - 96 Ft

Készletszintek
3750 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Furatátmérő
    20.0 mm
  • Maximális üzemi hőmérséklet
    85 °C
  • Teljes átmérő
    29.0 mm
  • Panelvastagság
    1.3 mm