Menü Keresés

Menetes betétek - Metrikus

Raktáron

A menetes falú menetes betétek a lecsupaszított vagy elszakadt meneteket erősebb menetekkel helyettesítik, garantálva a stabil csatlakozást. Belső menettel rendelkeznek, amely lehetővé teszi egy anya vagy csavar behelyezését és szilárdan rögzítését.

Egyszerű fel- és leszerelés, és segíthet elkerülni a menetcsupaszodást vagy -torzulást, amely akkor fordulhat elő, ha egy csavart vagy anyát ismételten behelyezik és kioldják az anyagból. A behelyezett betét biztonságos rögzítést kínál, amely nem mozdul el.

Ezeket széles körben használják különféle ipari alkalmazásokban, beleértve az autóipart, a repülőgépipart és az orvosi berendezéseket.

  • A menetesfalú menetes betétek a lecsupaszított vagy elszakadt meneteket erősebb menetekkel helyettesítik.
  • Segíthet elkerülni a menetcsupaszodást vagy -torzulást, amely akkor fordulhat elő, ha egy csavart vagy anyát ismételten behelyezik és kioldják az anyagból.
  • A behelyezett betét biztonságos rögzítést kínál, amely nem mozdul el.
Anyag: Szénacél, 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
66 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Int. thread type d1 Inst. tap drill size l1 Betét típusa Int. d1 tol. 6H Anyag E x t. thread type d2 Megveszem
2.320,00 Ft - 3.864,00 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Coarse
8.8
10.0
Nagy teherbírású
M5 x 0.80
303 Rozsdamentes acél
Fine
1.012,00 Ft - 1.684,00 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Coarse
12.8
14.0
Nagy teherbírású
M 8 x 1.25
Szénacél
Fine
3.964,00 Ft - 6.604,00 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fine
22.5
24.0
Nagy teherbírású
M18 x 1.50
Szénacél
Fine
1.204,00 Ft - 2.008,00 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fine
12.8
14.0
Nagy teherbírású
M 8 x 1.00
Szénacél
Fine
6.184,00 Ft - 10.308,00 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Coarse
28.0
30.0
Nagy teherbírású
M20 x 2.50
Szénacél
Non-Std
2.664,00 Ft - 4.440,00 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fine
20.5
22.0
Nagy teherbírású
M16 x 1.50
Szénacél
Fine
  • / 4
Menetes betét 10.0 M5 x 0.80 Nagy teherbírású 303 Rozsdamentes acél

20217594

Ártartomány
3.864 Ft - 2.320 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betét típusa
    Nagy teherbírású
  • Int. d1 tol. 6H
    M5 x 0.80
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    10.0
Menetes betét 14.0 M 8 x 1.25 Nagy teherbírású Szénacél

20217457

Ártartomány
1.684 Ft - 1.012 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betét típusa
    Nagy teherbírású
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Menetes betét 24.0 M18 x 1.50 Nagy teherbírású Szénacél

20217556

Ártartomány
6.604 Ft - 3.964 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betét típusa
    Nagy teherbírású
  • Int. d1 tol. 6H
    M18 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    24.0
Menetes betét 14.0 M 8 x 1.00 Nagy teherbírású Szénacél

20217518

Ártartomány
2.008 Ft - 1.204 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betét típusa
    Nagy teherbírású
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Menetes betét 30.0 M20 x 2.50 Nagy teherbírású Szénacél

20217501

Ártartomány
10.308 Ft - 6.184 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betét típusa
    Nagy teherbírású
  • Int. d1 tol. 6H
    M20 x 2.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    30.0
Menetes betét 22.0 M16 x 1.50 Nagy teherbírású Szénacél

20217549

Ártartomány
4.440 Ft - 2.664 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betét típusa
    Nagy teherbírású
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    22.0