Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A menetes O-gyűrűs dugók BSP és gázmenetekhez egy összenyomott karimaperemet és egy O-gyűrűt tartalmaznak, amelyek vízzáró tömítést biztosítanak a kiváló szivárgásmegelőzés érdekében a hidraulikus meneteknél. Az O-gyűrű szigorú tömítést biztosít, és ezért megakadályozza, hogy a szennyeződés, por, törmelék és nedvesség behatoljon a nyíláson keresztül.
Alkalmas BSP és gázmenetekhez, ezek az O-gyűrűs dugók csavarkulccsal, csavarhúzóval vagy kézzel szerelhetők.
Gyakran az olaj- és gáziparban, a vízvezeték-szerelésben és autóiparban használatos, ahol a szivárgásmentes tömítések létfontosságúak a rendszer integritásához.
Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szín: Sárga, Piros Sorozat szám: SR1125, SR5760
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Menetméret | SW | Szín | L | Menetszabvány | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66,9162 Ft - 72,5352 Ft | 100 Raktáron |
1.378 in
35.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sárga
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 90,683 Ft - 113,3187 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.165 in
55.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sárga
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 17,1627 Ft - 21,4709 Ft | 500 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sárga
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 38,8217 Ft - 38,8217 Ft | 487 Raktáron |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sárga
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 34,02 Ft - 36,9827 Ft | 350 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sárga
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 81,219 Ft - 86,8379 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.496 in
38.0 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
0.866 in
22.0 mm
|
Sárga
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 49,2422 Ft - 49,2422 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sárga
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 34,1991 Ft - 42,7453 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sárga
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 75,499 Ft - 94,3597 Ft | 550 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sárga
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 41,0753 Ft - 41,0753 Ft | 320 Raktáron |
1.22 in
31.0 mm
|
1 in - 14 UNF
|
0.669 in
17.0 mm
|
Sárga
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 43,0103 Ft - 45,7686 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sárga
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 33,4581 Ft - 36,3698 Ft | 500 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sárga
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 95,5216 Ft - 101,6514 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.654 in
42.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sárga
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 35,041 Ft - 35,041 Ft | 7600 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sárga
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
||
| 231,8296 Ft - 231,8296 Ft | 260 Raktáron |
2.205 in
56.0 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sárga
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 185,5901 Ft - 185,5901 Ft | 130 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sárga
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 50,4215 Ft - 138,5347 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
0.669 in
17.0 mm
|
Sárga
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 35,041 Ft - 35,041 Ft | 450 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8 in - 28 BSP
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sárga
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 51,7967 Ft - 51,7967 Ft | 10340 Raktáron |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sárga
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 327,2138 Ft - 327,2138 Ft | 200 Raktáron |
2.677 in
68.0 mm
|
2 in - 11 BSP
|
1.417 in
36.0 mm
|
Sárga
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz