10201756
1222629
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 19 | 5.239,8892 Ft |
20 + | 2.181,5107 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Vámtarifaszám | 8505191090 |
---|---|
Rögzítő mechanizmus | Zár és ellendarab |
Mágnes anyaga | Ferrit |
Rögzítés típusa | Szerelőcsavar |
A rögzítőfuratok közötti távolság | 2.756 in |
A rögzítőfuratok közötti távolság | 70.0 mm |
Teljes magasság | 0.669 in |
Teljes magasság | 17.0 mm |
Teljes szélesség | 0.512 in |
Teljes szélesség | 13.0 mm |
Teljes hossz | 3.15 in |
Teljes hossz | 80.0 mm |
Lemezhossz | 2.165 in |
Lemezhossz | 55.0 mm |
Lemezvastagság | 0.063 in |
Lemezvastagság | 1.6 mm |
Lemezszélesség | 0.63 in |
Lemezszélesség | 16.0 mm |
A lemez rögzítőfuratai közötti távolság | 1.378 in |
A lemez rögzítőfuratai közötti távolság | 35.0 mm |
Tok anyaga | Cinköntvény |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz