Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Menetes mágneszáraink különböző színben és formában, különböző húzóerővel kaphatók, különböző felszerelési irányokhoz, hogy az igényeinek megfeleljenek.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Tok anyaga | Rögzítő mechanizmus | Teljes hossz | Szín | Rögzítés típusa | Teljes szélesség | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 567,9165 Ft - 1.549,0942 Ft | 20 Raktáron |
PS
|
Zár
|
1.654 in
42.0 mm
|
Barna
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 4.603,3944 Ft - 12.507,1164 Ft | 15 Raktáron |
PA
|
Zár
|
1.969 in
50.0 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10201824 | 2.772,8252 Ft - 6.643,4309 Ft | 290 Raktáron |
PC
|
Zár
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 770,7623 Ft - 878,3326 Ft | 70 Raktáron |
PS
|
Zár
|
2.205 in
56.0 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 767,1342 Ft - 1.840,1991 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ABS
|
Zár
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 623,2829 Ft - 1.497,1112 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ABS
|
Zár
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 3.843,5985 Ft - 9.221,789 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PBT
|
Zár
|
3.386 in
86.0 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 871,4186 Ft - 2.370,426 Ft | 10 Raktáron |
PA
|
Ellendarab
|
1.929 in
49.0 mm
|
Szürke
|
Screw On
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1.086,7644 Ft - 2.609,548 Ft | 6 Raktáron |
ABS
|
Zár
|
1.772 in
45.0 mm
|
Szürke
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 608,4966 Ft - 1.663,4569 Ft | 5720 Raktáron |
PS
|
Zár
|
1.89 in
48.0 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 639,2603 Ft - 1.528,3009 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ABS
|
Zár
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 10201473 | 3.955,4814 Ft - 9.502,4973 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PBT
|
Zár
|
3.386 in
86.0 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 631,6891 Ft - 1.725,8364 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PS
|
Zár
|
1.89 in
48.0 mm
|
Barna
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1.370,4694 Ft - 3.202,1545 Ft | 134 Raktáron |
PBT
|
Zár
|
1.988 in
50.5 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2.772,8252 Ft - 6.643,4309 Ft | 98 Raktáron |
PC
|
Zár
|
1.772 in
45.0 mm
|
Szürke
|
Screw On
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3.875,5533 Ft - 9.304,9619 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PBT
|
Zár
|
4.173 in
106.0 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 770,7623 Ft - 2.100,1143 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PS
|
Zár
|
2.205 in
56.0 mm
|
Barna
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 767,1342 Ft - 1.840,1992 Ft | 187 Raktáron |
ABS
|
Zár
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 567,9165 Ft - 1.549,0942 Ft | 20 Raktáron |
PS
|
Zár
|
1.654 in
42.0 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 639,2603 Ft - 1.528,3009 Ft | 100 Raktáron |
PE
|
Zár
|
1.614 in
41.0 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz