A merev műanyag szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A műanyag talp sima, nem karcoló felületével védi a padlót.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Teljes anyag | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339,40 Ft - 1.333,0656 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropilén
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 268,8502 Ft - 1.056,1513 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropilén
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 404,2268 Ft - 1.588,0742 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polipropilén
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 225,7235 Ft - 886,7251 Ft | 940 Raktáron |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropilén
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 249,984 Ft - 600,9238 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
2.559 in
65.0 mm
|
Poliamid: Acél
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 395,3688 Ft - 1.193,9924 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropilén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1.619,8647 Ft - 2.287,1231 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 629,6081 Ft - 1.533,3786 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polipropilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 883,9733 Ft - 1.807,5546 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polipropilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1.340,1986 Ft - 2.068,7927 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropilén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 325,9143 Ft - 1.269,5393 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropilén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 900,2107 Ft - 1.841,1661 Ft | 50 Raktáron |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polipropilén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 160,5702 Ft - 199,1112 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 229,5707 Ft - 551,02 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kis sűrűségű polietilén:Poliamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 637,0286 Ft - 1.550,9441 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polipropilén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 416,1517 Ft - 1.256,5876 Ft | 4 Raktáron |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropilén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 536,3861 Ft - 1.619,7688 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polipropilén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 503,0485 Ft - 1.519,9203 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polipropilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 151,6689 Ft - 151,6689 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.559 in
39.6 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer;Polipropilén;Rozsdamentes acél
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 677,5266 Ft - 1.650,2861 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polipropilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz