Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A merev műanyag szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A műanyag talp sima, nem karcoló felületével védi a padlót.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Teljes anyag | Talpátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
381,2396 Ft - 397,1897 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
386,2779 Ft - 1.166,5829 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1.438,5958 Ft - 2.031,0329 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polipropilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
740,4368 Ft - 1.514,2249 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
714,2733 Ft - 1.738,7573 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polipropilén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
395,3688 Ft - 1.193,9924 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropilén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
393,2056 Ft - 1.187,7904 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
10286777 | 141,031 Ft - 141,031 Ft | 6002 Raktáron |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.619,8647 Ft - 2.287,1231 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
883,9733 Ft - 1.807,5546 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polipropilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1.340,1986 Ft - 2.068,7927 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropilén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
497,8869 Ft - 1.503,3543 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polipropilén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
146,0145 Ft - 146,0145 Ft | 1072 Raktáron |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
190,3734 Ft - 190,3734 Ft | 5500 Raktáron |
M8
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
398,3397 Ft - 1.202,7957 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polipropilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
308,9511 Ft - 1.203,3022 Ft | 6 Raktáron |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
447,9422 Ft - 1.352,808 Ft | 300 Raktáron |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polipropilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
468,9716 Ft - 1.416,4574 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
887,4234 Ft - 1.814,7834 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1.459,2829 Ft - 2.060,0167 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polipropilén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz