A merev műanyag szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A műanyag talp sima, nem karcoló felületével védi a padlót.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Teljes anyag | Talpátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
468,4924 Ft - 1.415,4169 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polipropilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
500,7621 Ft - 1.512,6778 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropilén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
340,8512 Ft - 1.327,9862 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polipropilén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
151,6689 Ft - 151,6689 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.559 in
39.6 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer;Polipropilén;Rozsdamentes acél
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
160,5702 Ft - 199,1112 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
229,5707 Ft - 551,02 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kis sűrűségű polietilén:Poliamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
225,7235 Ft - 886,7251 Ft | 940 Raktáron |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropilén
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
268,8502 Ft - 1.056,1513 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropilén
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
339,40 Ft - 1.333,0656 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropilén
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
404,2268 Ft - 1.588,0742 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polipropilén
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
249,984 Ft - 600,9238 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
2.559 in
65.0 mm
|
Poliamid: Acél
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
200,9017 Ft - 789,122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropilén
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
239,2502 Ft - 939,901 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropilén
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
284,9508 Ft - 1.119,7461 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropilén
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
212,9498 Ft - 836,2601 Ft | 180 Raktáron |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropilén
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
253,6121 Ft - 996,3764 Ft | 6 Raktáron |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropilén
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
381,3354 Ft - 1.498,1517 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropilén
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
359,7448 Ft - 1.413,1579 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polipropilén
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
302,0508 Ft - 1.186,654 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropilén
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz