A belső/belső menetes rögzítésű távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. Számos helyen alkalmazhatók, és a menetes betétnek köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. Különböző menetméretekben és hosszban kaphatók hatszögletes és kerek kivitelben.
Sorozat szám: SR2794 ,SR2796
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Távtartó alakja | Anyag | Kompatibilis menetméretek (mind) | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89,4616 Ft - 110,4473 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
Poliamid
|
M4 x 0.7
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 98,9766 Ft - 98,9766 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 73,2818 Ft - 73,2818 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 63,4725 Ft - 287,7259 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 449,563 Ft - 458,6565 Ft | 1000 Raktáron |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 382,6197 Ft - 382,6197 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 63,4725 Ft - 63,4725 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 49,355 Ft - 49,355 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 182,629 Ft - 355,912 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Poliamid
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 125,8243 Ft - 144,6992 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 162,8165 Ft - 187,2344 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 158,2813 Ft - 308,5076 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Poliamid
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 194,5574 Ft - 379,137 Ft | 100 Raktáron |
|
Poliamid
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 138,093 Ft - 158,8023 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 182,629 Ft - 355,912 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Poliamid
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 194,5574 Ft - 379,137 Ft | 300 Raktáron |
|
Poliamid
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 125,8243 Ft - 144,6992 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M3.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 125,8243 Ft - 144,6992 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 67,9059 Ft - 83,8368 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
Poliamid
|
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz