Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szín: Sárga, Piros Sorozat szám: SR1126
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | SW1 | Menetméret | Szín | h | H | SW2 | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,5303 Ft - 36,1168 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16
|
Sárga
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
UNF menetek
|
||
| 21,7687 Ft - 24,5069 Ft | 600 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.0
|
Sárga
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 135,6641 Ft - 155,2559 Ft | 800 Raktáron |
2.047 in
52.0 mm
|
1-7/8
|
Sárga
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 19,7287 Ft - 22,2205 Ft | 3500 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.0
|
Sárga
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 94,3858 Ft - 106,3106 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
1-7/16
|
Sárga
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
UNF menetek
|
||
| 22,0699 Ft - 24,9039 Ft | 33415 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Sárga
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 20,824 Ft - 23,5896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.0
|
Sárga
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 28,0528 Ft - 31,6398 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Sárga
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 86,3081 Ft - 97,1787 Ft | 600 Raktáron |
1.535 in
39.0 mm
|
M36 x 1.5
|
Sárga
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 110,50 Ft - 124,4101 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.89 in
48.0 mm
|
M45 x 2.0
|
Sárga
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 90,5385 Ft - 101,9706 Ft | 3270 Raktáron |
1.535 in
39.0 mm
|
M36 x 2.0
|
Sárga
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 22,5764 Ft - 22,5764 Ft | 10000 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8
|
Sárga
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
UNF menetek
|
||
| 23,7949 Ft - 27,2314 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
1/2
|
Sárga
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF menetek
|
||
| 39,1973 Ft - 44,838 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
7/8
|
Sárga
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
UNF menetek
|
||
| 145,1793 Ft - 163,758 Ft | 1900 Raktáron |
2.165 in
55.0 mm
|
M52 x 2.0
|
Sárga
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 81,9406 Ft - 370,1191 Ft | 150 Raktáron |
1.496 in
38.0 mm
|
1-3/8
|
Sárga
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
UNF menetek
|
||
| 48,0554 Ft - 54,9556 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
M28 x 1.5
|
Sárga
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 105,3248 Ft - 118,6051 Ft | 430 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
M42 x 2.0
|
Sárga
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 44,335 Ft - 59,2201 Ft | 771 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16
|
Sárga
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
UNF menetek
|
||
| 50,4102 Ft - 57,6665 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
1-1/16
|
Sárga
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
UNF menetek
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz