Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szín: Sárga, Piros Sorozat szám: SR1126
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | SW1 | Menetméret | Szín | h | H | SW2 | Menetszabvány | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,824 Ft - 23,5896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.0
|
Sárga
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
Metrikus menetek
|
||
29,3397 Ft - 29,3397 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
5/8
|
Sárga
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
UNF menetek
|
||
86,3081 Ft - 97,1787 Ft | 600 Raktáron |
1.535 in
39.0 mm
|
M36 x 1.5
|
Sárga
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
Metrikus menetek
|
||
42,1408 Ft - 42,1408 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
7/8
|
Sárga
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
UNF menetek
|
||
60,3088 Ft - 69,5913 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 2.0
|
Sárga
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metrikus menetek
|
||
28,6004 Ft - 31,6398 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
M18 x 1.5
|
Sárga
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
Metrikus menetek
|
||
28,0528 Ft - 31,6398 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Sárga
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
Metrikus menetek
|
||
21,7687 Ft - 24,9039 Ft | 7490 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16
|
Sárga
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
UNF menetek
|
||
21,232 Ft - 23,3552 Ft | 260 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
1/4
|
Sárga
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
UNF menetek
|
||
39,1973 Ft - 44,838 Ft | 24600 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
7/8
|
Sárga
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
UNF menetek
|
||
23,7949 Ft - 27,2314 Ft | 400 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
1/2
|
Sárga
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF menetek
|
||
25,8075 Ft - 29,0523 Ft | 14786 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
1/4
|
Sárga
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
BSP menetek
|
||
294,7946 Ft - 329,9805 Ft | 7889 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
2-1/2
|
Sárga
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.453 in
87.7 mm
|
BSP menetek
|
||
29,8464 Ft - 33,6251 Ft | 1100 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
3/8
|
Sárga
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
BSP menetek
|
||
145,9049 Ft - 163,6348 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
1-1/2
|
Sárga
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.157 in
54.8 mm
|
BSP menetek
|
||
90,9493 Ft - 90,9493 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.417 in
36.0 mm
|
1
|
Sárga
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
BSP menetek
|
||
149,0265 Ft - 149,0265 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/4
|
Sárga
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
BSP menetek
|
||
19,7424 Ft - 22,5764 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
1/8
|
Sárga
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
BSP menetek
|
||
208,4592 Ft - 234,7459 Ft | 2900 Raktáron |
2.48 in
63.0 mm
|
2
|
Sárga
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.72 in
69.1 mm
|
BSP menetek
|
||
53,2716 Ft - 60,8702 Ft | 2150 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
7/8
|
Sárga
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
BSP menetek
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz