Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szín: Sárga, Piros Sorozat szám: SR1126
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | SW1 | Menetméret | Szín | h | H | SW2 | Menetszabvány | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222,6568 Ft - 720,4846 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
3/4
|
Piros
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
BSP menetek
|
||
36,3085 Ft - 40,9498 Ft | 500 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
5/8
|
Sárga
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
BSP menetek
|
||
145,1793 Ft - 163,758 Ft | 350 Raktáron |
2.165 in
55.0 mm
|
M52 x 2.0
|
Sárga
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
Metrikus menetek
|
||
105,3248 Ft - 118,6051 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.772 in
45.0 mm
|
M42 x 2.0
|
Sárga
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
Metrikus menetek
|
||
35,9662 Ft - 40,5664 Ft | 500 Raktáron |
1.024 in
26.0 mm
|
M24 x 1.5
|
Sárga
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
Metrikus menetek
|
||
110,50 Ft - 124,4101 Ft | 2040 Raktáron |
1.89 in
48.0 mm
|
M45 x 2.0
|
Sárga
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
Metrikus menetek
|
||
32,3518 Ft - 36,4865 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
1/2
|
Sárga
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
BSP menetek
|
||
235,1156 Ft - 264,7702 Ft | 4000 Raktáron |
2.756 in
70.0 mm
|
2-1/4
|
Sárga
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.024 in
76.8 mm
|
BSP menetek
|
||
44,335 Ft - 59,2201 Ft | 7771 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16
|
Sárga
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
UNF menetek
|
||
22,5764 Ft - 22,5764 Ft | 10000 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8
|
Sárga
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
UNF menetek
|
||
43,5237 Ft - 49,7804 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
M26 x 1.5
|
Sárga
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
Metrikus menetek
|
||
54,7503 Ft - 62,6225 Ft | 83 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
1-3/16
|
Sárga
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
UNF menetek
|
||
42,7433 Ft - 49,7804 Ft | 12600 Raktáron |
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
Sárga
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
UNF menetek
|
||
55,4041 Ft - 60,9445 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
3/4
|
Sárga
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
BSP menetek
|
||
32,4996 Ft - 32,4996 Ft | 1000 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16
|
Sárga
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
UNF menetek
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz