These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.
It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Anyag: LDPE Szín: Piros Sorozat szám: SR1009
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | D | Menetméret | OÁ | Szín | Anyag | H | L | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39,2383 Ft - 113,3229 Ft | 17500 Raktáron |
1.173 in
29.8 mm
|
7/8
|
0.551 in
14.0 mm
|
Piros
|
LDPE
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
64,731 Ft - 187,1389 Ft | 6000 Raktáron |
1.587 in
40.3 mm
|
1-5/16
|
0.472 in
12.0 mm
|
Piros
|
LDPE
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
38,4306 Ft - 113,3229 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.846 in
21.5 mm
|
M14
|
0.059 in
1.5 mm
|
Piros
|
LDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz