Threaded Protection Plugs designed for use on NPT Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. Can be installed by hand or using a 12-point socket head. Designed for strength and abrasion resistance. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).
Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén, PEEK Szín: Piros, Barna Sorozat szám: SR5759, SRK0083
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Menetméret | Szín | Anyag | H | L | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,1534 Ft - 38,1738 Ft | 7600 Raktáron |
0.724 in
18.4 mm
|
1/4 in
|
Piros
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
1
|
||
| 35,9828 Ft - 39,5811 Ft | 1420 Raktáron |
1.122 in
28.5 mm
|
1/2-14
|
Piros
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 57,8212 Ft - 63,6034 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.299 in
33.0 mm
|
3/4-14
|
Piros
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 73,44 Ft - 81,60 Ft | 1300 Raktáron |
1.567 in
39.8 mm
|
1-11-1/2
|
Piros
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 36,7075 Ft - 40,3782 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.902 in
22.9 mm
|
3/8-18
|
Piros
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
1
|
||
| 2.482,3979 Ft - 2.625,4552 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1/4
|
Barna
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 1.822,4915 Ft - 1.927,5699 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1/8
|
Barna
|
PEEK
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
2
|
||
| 2.812,31 Ft - 2.974,6442 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
3/8
|
Barna
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz