Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.
Anyag: LDPE, PA Szín: Piros, Natúr Sorozat szám: SR1002, SR5757, SR1054
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | D | Menetméret | Szín | H | L | Menetszabvány | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41,7575 Ft - 128,9178 Ft | 19550 Raktáron |
1.134 in
28.8 mm
|
7/8 in x 14
|
Piros
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
UNF menetek
|
2
|
||
35,7472 Ft - 110,204 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in x 16
|
Piros
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF menetek
|
2
|
||
67,1954 Ft - 210,0113 Ft | 1200 Raktáron |
1.535 in
39.0 mm
|
15⁄16 in x 12
|
Piros
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF menetek
|
2
|
||
25,5747 Ft - 79,7418 Ft | 1779 Raktáron |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 in x 20
|
Piros
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF menetek
|
2
|
||
28,354 Ft - 87,6434 Ft | 97033 Raktáron |
0.89 in
22.6 mm
|
9⁄16 in x 18
|
Piros
|
1.028 in
26.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF menetek
|
2
|
||
33,2569 Ft - 36,5826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 x 24
|
Piros
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
UNF menetek
|
2
|
||
146,658 Ft - 447,0539 Ft | 360 Raktáron |
2.299 in
58.4 mm
|
1 7/8 in x 12
|
Piros
|
1.543 in
39.2 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
UNF menetek
|
2
|
||
21,0431 Ft - 64,3549 Ft | 4400 Raktáron |
0.539 in
13.7 mm
|
3/8 in x 24
|
Piros
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF menetek
|
2
|
||
34,4055 Ft - 101,7827 Ft | 4900 Raktáron |
0.815 in
20.7 mm
|
5/8 in x 24
|
Piros
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF menetek
|
2
|
||
119,8373 Ft - 365,9606 Ft | 640 Raktáron |
1.992 in
50.6 mm
|
1 5/8 in x 12
|
Piros
|
1.189 in
30.2 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF menetek
|
2
|
||
55,9551 Ft - 173,6232 Ft | 420 Raktáron |
1.449 in
36.8 mm
|
13⁄16 in x 12
|
Piros
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF menetek
|
2
|
||
22,3822 Ft - 24,6205 Ft | 4000 Raktáron |
0.571 in
14.5 mm
|
5⁄16 in x 18
|
Piros
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF menetek
|
2
|
||
31,4619 Ft - 96,0646 Ft | 100 Raktáron |
0.827 in
21.0 mm
|
5/8 in x 18
|
Piros
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF menetek
|
2
|
||
39,0057 Ft - 118,5212 Ft | 4905 Raktáron |
1.051 in
26.7 mm
|
13⁄16 in x 16
|
Piros
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF menetek
|
2
|
||
30,4405 Ft - 47,3519 Ft | 20000 Raktáron |
0.815 in
20.7 mm
|
3/8"
|
Piros
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
BSP menetek
|
1
|
||
23,1582 Ft - 36,0239 Ft | 14500 Raktáron |
0.677 in
17.2 mm
|
7/16" x 20
|
Piros
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
UNF menetek
|
1
|
||
27,1272 Ft - 42,1979 Ft | 15000 Raktáron |
0.815 in
20.7 mm
|
M16 x 1.5
|
Piros
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Metrikus menetek
|
1
|
||
25,7812 Ft - 40,1041 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 2.0
|
Piros
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrikus menetek
|
1
|
||
28,3007 Ft - 44,0233 Ft | 24500 Raktáron |
0.638 in
16.2 mm
|
1/4"
|
Piros
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
BSP menetek
|
1
|
||
31,4068 Ft - 48,8551 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2.5
|
Piros
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrikus menetek
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz