Menü Keresés

Menetes védődugók

Raktáron

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

  • Recézett fejű kialakításának köszönhetően megkönnyíti a csőre csavarással történő kézi felszerelést és eltávolítást.
  • A védődugó véd a furatból származó szennyeződés, por, törmelék és nedvesség ellen.
  • Különböző alkalmazásokban használatos, beleértve a hidraulikus, pneumatikus és általános gépipart.
Anyag: LDPE, PA Szín: Piros, Natúr Sorozat szám: SR1002, SR5757, SR1054

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
63 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség D Menetméret Szín H L Menetszabvány Típus Megveszem
27,1272 Ft - 42,1979 Ft 15000 Raktáron
20.7 mm
M16 x 1.5
Piros
12.0 mm
5.5 mm
Metrikus menetek
1
30,4405 Ft - 47,3519 Ft 20000 Raktáron
20.7 mm
3/8"
Piros
12.0 mm
5.5 mm
BSP menetek
1
28,3007 Ft - 44,0233 Ft 24500 Raktáron
16.2 mm
1/4"
Piros
12.5 mm
6.5 mm
BSP menetek
1
  • / 4
Menetes dugó Metrikus menetek M16 LDPE Piros

20598099

Ártartomány
42 Ft - 27 Ft

Készletszintek
15000 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    20.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Menetméret
    M16 x 1.5
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
Menetes dugó BSP menetek 3/8" LDPE Piros

20598068

Ártartomány
47 Ft - 30 Ft

Készletszintek
20000 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    20.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Menetméret
    3/8"
  • Menetszabvány
    BSP menetek
Menetes dugó BSP menetek 1/4" LDPE Piros

20598051

Ártartomány
44 Ft - 28 Ft

Készletszintek
24500 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    16.2 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    6.5 mm
  • Menetméret
    1/4"
  • Menetszabvány
    BSP menetek