Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Recézett fejű kialakításának köszönhetően megkönnyíti a csőre csavarással történő kézi felszerelést és eltávolítást.A védősapka távol tartja a szennyeződéseket, például a szennyeződést, a port, a törmeléket és a nedvességet a furattól.Különböző alkalmazásokban használatosak, beleértve a hidraulikus és pneumatikus rendszereket, autóipari és ipari alkalmazásokat. Anyag: LDPE, HDPE, nagy sűrűségű polietilén, LDPE - PIR, Poliamid Szín: Natúr, Sárga, Piros Sorozat szám: SR1018, SRF0015, SRF0014
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Menetméret | Szín | h | Anyag | H | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,9601 Ft - 46,9601 Ft | 4000 Raktáron |
0.957 in
24.3 mm
|
M22
|
Piros
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrikus
|
||
| 34,7751 Ft - 34,7751 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.776 in
19.7 mm
|
M18
|
Piros
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 30,7226 Ft - 30,7226 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.854 in
21.7 mm
|
3/4-16
|
Piros
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
JIC
|
||
| 27,7516 Ft - 27,7516 Ft | 80 Raktáron |
0.717 in
18.2 mm
|
5/8-18
|
Piros
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.614 in
15.6 mm
|
JIC
|
||
| 62,8691 Ft - 62,8691 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.433 in
36.4 mm
|
1-5/16-12
|
Piros
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
JIC
|
||
| 54,1479 Ft - 54,1479 Ft | 1583 Raktáron |
1.157 in
29.4 mm
|
1-1/16-12
|
Piros
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
||
| 33,3923 Ft - 33,3923 Ft | 5100 Raktáron |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16
|
Piros
|
0.366 in
9.3 mm
|
LDPE - PIR
|
0.602 in
15.3 mm
|
JIC
|
||
| 43,373 Ft - 43,373 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8-18
|
Piros
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
JIC
|
||
| 24,6301 Ft - 24,6301 Ft | 239 Raktáron |
0.571 in
14.5 mm
|
1/2-20
|
Piros
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
JIC
|
||
| 25,8075 Ft - 25,8075 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.469 in
11.9 mm
|
M10
|
Piros
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 20,7555 Ft - 20,7555 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.583 in
14.8 mm
|
1/4-19
|
Piros
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
||
| 57,0777 Ft - 57,0777 Ft | 5850 Raktáron |
1.287 in
32.7 mm
|
1-3/16-12
|
Piros
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
||
| 19,9888 Ft - 19,9888 Ft | 500 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24
|
Piros
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.327 in
8.3 mm
|
JIC
|
||
| 31,8315 Ft - 31,8315 Ft | 5200 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
5/8-14
|
Piros
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.618 in
15.7 mm
|
BSP
|
||
| 123,1095 Ft - 123,1095 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.437 in
61.9 mm
|
#2-11
|
Piros
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP
|
||
| 83,9121 Ft - 83,9121 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.764 in
44.8 mm
|
1-5/8-12
|
Piros
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
JIC
|
||
| 23,7538 Ft - 23,7538 Ft | 5678 Raktáron |
0.39 in
9.9 mm
|
M8
|
Piros
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 93,7697 Ft - 93,7697 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.98 in
50.3 mm
|
1-7/8-12
|
Piros
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
JIC
|
||
| 21,3168 Ft - 21,3168 Ft | 27500 Raktáron |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-20
|
Piros
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.508 in
12.9 mm
|
JIC
|
||
| 36,7192 Ft - 36,7192 Ft | 8500 Raktáron |
0.862 in
21.9 mm
|
M20
|
Piros
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrikus
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz