Menü Keresés

Menetes védőkupakok PCR

Raktáron

Threaded Protection Caps protect threads and fittings from damage during production, storage and shipment, ensuring they remain in good condition and ready for use when needed. They keep contaminants like dirt, dust, debris and moisture out of the hole.

They feature a knurled head design that makes them easy to install and remove by hand. Simply twist them on to a pipe or tube. Used in various applications including hydraulic and pneumatic systems, automotive and industrial settings. Available in a wide range of thread sizes that conform to Metric, BSP/Gas and UNF standards.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRCFPCR

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
40 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret H D Menetszabvány Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1/2 x 14
13.5
23.2
GAS
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M14 x 1.5
12.0
15.9
Metrikus
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M45 x 2
21.8
47.8
Metrikus
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7/16" x 20
12.9
13.3
UNF/JIC
2000 Raktáron
M30 x 2
14.0
34.0
Metrikus
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8 x 1
10.0
9.9
Metrikus
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12 x 1.5
12.0
14.0
Metrikus
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16 x 1.5
12.0
17.9
Metrikus
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3/4 x 14
17.7
29.4
GAS
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M20 x 1.5
14.0
21.9
Metrikus
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M11 x 1
12.0
14.0
Metrikus
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.1/2 x 11
20.5
50.3
GAS
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M26 x 1.5
14.0
28.3
Metrikus
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1/8 x 28
12.0
11.8
GAS
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1 x 11
19.0
36.0
GAS
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1" x 14
17.2
27.6
UNF/JIC
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M42 x 2
16.0
44.5
Metrikus
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12 x 1
12.0
13.8
Metrikus
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.1/4 x 11
19.8
44.4
GAS
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M22 x 1.5
13.8
24.3
Metrikus
  • / 2
Menetes sapka 1/2 x 14 BSPGAS LDPE - PCR Zöld

20751388


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    13.5 mm
  • D
    23.2 mm
  • Menetméret
    1/2 x 14
  • Menetszabvány
    BSP
  • Menetszabvány
    GAS
Menetes sapka M14 x 1.5 LDPE - PCR Zöld

20751494


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    12.0 mm
  • D
    15.9 mm
  • Menetméret
    M14 x 1.5
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Szín
    Zöld
Menetes sapka M45 x 2 LDPE - PCR Zöld

20751609


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    21.8 mm
  • D
    47.8 mm
  • Menetméret
    M45 x 2
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Szín
    Zöld
Menetes sapka 7/16" x 20 UNF/JIC LDPE - PCR Zöld

20751630


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    12.9 mm
  • D
    13.3 mm
  • Menetméret
    7/16" x 20
  • Menetszabvány
    UNF/JIC
  • Szín
    Zöld
Menetes sapka M30 x 2 LDPE - PCR Zöld

20751579


Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    14.0 mm
  • D
    34.0 mm
  • Menetméret
    M30 x 2
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Szín
    Zöld
Menetes sapka M8 x 1 LDPE - PCR Zöld

20751449


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    10.0 mm
  • D
    9.9 mm
  • Menetméret
    M8 x 1
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Szín
    Zöld
Menetes sapka M12 x 1.5 LDPE - PCR Zöld

20751487


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Menetméret
    M12 x 1.5
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Szín
    Zöld
Menetes sapka M16 x 1.5 LDPE - PCR Zöld

20751500


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    12.0 mm
  • D
    17.9 mm
  • Menetméret
    M16 x 1.5
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Szín
    Zöld
Menetes sapka 3/4 x 14 BSPGAS LDPE - PCR Zöld

20751395


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    17.7 mm
  • D
    29.4 mm
  • Menetméret
    3/4 x 14
  • Menetszabvány
    BSP
  • Menetszabvány
    GAS
Menetes sapka M20 x 1.5 LDPE - PCR Zöld

20751524


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    14.0 mm
  • D
    21.9 mm
  • Menetméret
    M20 x 1.5
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Szín
    Zöld
Menetes sapka M11 x 1 LDPE - PCR Zöld

20751463


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Menetméret
    M11 x 1
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Szín
    Zöld
Menetes sapka 1.1/2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Zöld

20751425


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    20.5 mm
  • D
    50.3 mm
  • Menetméret
    1.1/2 x 11
  • Menetszabvány
    GAS
  • Menetszabvány
    BSP
Menetes sapka M26 x 1.5 LDPE - PCR Zöld

20751555


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    14.0 mm
  • D
    28.3 mm
  • Menetméret
    M26 x 1.5
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Szín
    Zöld
Menetes sapka 1/8 x 28 BSPGAS LDPE - PCR Zöld

20751357


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    12.0 mm
  • D
    11.8 mm
  • Menetméret
    1/8 x 28
  • Menetszabvány
    BSP
  • Menetszabvány
    GAS
Menetes sapka 1 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Zöld

20751401


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    19.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Menetméret
    1 x 11
  • Menetszabvány
    BSP
  • Menetszabvány
    GAS
Menetes sapka 1" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR Zöld

20751692


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    17.2 mm
  • D
    27.6 mm
  • Menetméret
    1" x 14
  • Menetszabvány
    UNF/JIC
  • Szín
    Zöld
Menetes sapka M42 x 2 LDPE - PCR Zöld

20751593


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    16.0 mm
  • D
    44.5 mm
  • Menetméret
    M42 x 2
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Szín
    Zöld
Menetes sapka M12 x 1 LDPE - PCR Zöld

20751470


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    12.0 mm
  • D
    13.8 mm
  • Menetméret
    M12 x 1
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Szín
    Zöld
Menetes sapka 1.1/4 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Zöld

20751418


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    19.8 mm
  • D
    44.4 mm
  • Menetméret
    1.1/4 x 11
  • Menetszabvány
    GAS
  • Menetszabvány
    BSP
Menetes sapka M22 x 1.5 LDPE - PCR Zöld

20751531


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    13.8 mm
  • D
    24.3 mm
  • Menetméret
    M22 x 1.5
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Szín
    Zöld