A mini állítható kompressziós zárak megfelelnek az IP65 szabványnak, és fekete porszórt cinköntvényből készülnek. 4 mm-es behúzást biztosítanak, és tömítést is szállítunk hozzájuk. Különböző zárási mélységet biztosítanak, szűk helyeken ideálisak. A zárhoz használható kulcsokat külön lehet megvásárolni
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Fogantyú típusa | Zár kialakítása | Foglalat magassága | Szerelőfurat hossza | Nyelv anyaga | Foglalat átmérője | Fogótartomány | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kulccsal működtethető fogantyú
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rozsdamentes acél
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kulccsal működtethető fogantyú
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rozsdamentes acél
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
|||
2.451,7546 Ft - 2.724,1718 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szárnyas gombos fogantyú
|
Small Compression Latches
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Cinköntvény
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.882 - 1.307 in
22.4 - 33.2 mm
|
||
6.852,8751 Ft - 7.614,3089 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Cső alakú kulccsal működtethető fogantyú
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rozsdamentes acél
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
6.621,1364 Ft - 7.356,8182 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szerszámmal működtethető fogantyú
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rozsdamentes acél
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
6.892,6945 Ft - 7.658,5527 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Cső alakú kulccsal működtethető fogantyú
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rozsdamentes acél
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
6.621,1364 Ft - 7.356,8182 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szerszámmal működtethető fogantyú
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rozsdamentes acél
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
6.621,1364 Ft - 7.356,8182 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szerszámmal működtethető fogantyú
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rozsdamentes acél
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
6.621,1364 Ft - 7.356,8182 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szerszámmal működtethető fogantyú
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rozsdamentes acél
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
6.892,6945 Ft - 7.658,5527 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Cső alakú kulccsal működtethető fogantyú
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rozsdamentes acél
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
6.621,1364 Ft - 7.356,8182 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szerszámmal működtethető fogantyú
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rozsdamentes acél
|
|
0.764 - 0.882 in
19.4 - 22.4 mm
|
||
6.843,9029 Ft - 7.604,3365 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Cső alakú kulccsal működtethető fogantyú
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rozsdamentes acél
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
6.621,1364 Ft - 7.356,8182 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szerszámmal működtethető fogantyú
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rozsdamentes acél
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
6.892,6945 Ft - 7.658,5527 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Cső alakú kulccsal működtethető fogantyú
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rozsdamentes acél
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
7.013,9061 Ft - 7.793,2267 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Cső alakú kulccsal működtethető fogantyú
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rozsdamentes acél
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
1.757,0272 Ft - 2.459,8381 Ft | 150 Raktáron |
Cső alakú kulccsal működtethető fogantyú
|
Mini behúzós zár
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Cinköntvény
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
1.179,7208 Ft - 1.835,1218 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szerszámmal működtethető fogantyú
|
Mini behúzós zár
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Acél
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
4.891,4806 Ft - 6.848,0728 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Cső alakú kulccsal működtethető fogantyú
|
Mini behúzós zár
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Cinköntvény
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
1.477,1152 Ft - 2.067,9613 Ft | 58 Raktáron |
4 mm hatszögletű fogantyú
|
Small Compression Latches
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Cinköntvény
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.756 - 1.433 in
19.2 - 36.4 mm
|
||
1.408,5364 Ft - 1.971,9509 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Cső alakú kulccsal működtethető fogantyú
|
Compression
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Cinköntvény
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.992 - 1.197 in
25.2 - 30.4 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz