A mini állítható kompressziós zárak megfelelnek az IP65 szabványnak, és fekete porszórt cinköntvényből készülnek. 4 mm-es behúzást biztosítanak, és tömítést is szállítunk hozzájuk. Különböző zárási mélységet biztosítanak, szűk helyeken ideálisak. A zárhoz használható kulcsokat külön lehet megvásárolni
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Fogantyú típusa | Zár kialakítása | Foglalat magassága | Szerelőfurat hossza | Nyelv anyaga | Foglalat átmérője | Fogótartomány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.904,0397 Ft - 4.517,395 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4 mm hatszögletű fogantyú
|
Small Compression Latches
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Cinköntvény
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.992 - 1.197 in
25.2 - 30.4 mm
|
||
| 1.477,1152 Ft - 2.067,9613 Ft | 58 Raktáron |
4 mm hatszögletű fogantyú
|
Small Compression Latches
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Cinköntvény
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.756 - 1.433 in
19.2 - 36.4 mm
|
||
| 6.892,6945 Ft - 7.658,5527 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Cső alakú kulccsal működtethető fogantyú
|
Kallantyúk
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rozsdamentes acél
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 1.179,7208 Ft - 1.835,1218 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szerszámmal működtethető fogantyú
|
Small Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Acél
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 1.532,5847 Ft - 2.384,0207 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szerszámmal működtethető fogantyú
|
Small Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Acél
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| 4.891,4806 Ft - 6.848,0728 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szerszámmal működtethető fogantyú
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Cinköntvény
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
| 1.839,8919 Ft - 2.862,0513 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szárnyas gombos fogantyú
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Cinköntvény
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| 1.811,4804 Ft - 2.536,0726 Ft | 74 Raktáron |
Kulccsal működtethető fogantyú
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acél
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 1.451,6548 Ft - 2.032,3168 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kulccsal működtethető fogantyú
|
Small Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Acél
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 1.477,1152 Ft - 2.067,9613 Ft | 7 Raktáron |
Kulccsal működtethető fogantyú
|
Small Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Acél
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 1.422,9092 Ft - 1.992,0728 Ft | 19 Raktáron |
Szerszámmal működtethető fogantyú
|
Small Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Acél
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
| 1.586,2288 Ft - 2.467,4706 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szerszámmal működtethető fogantyú
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Cinköntvény
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 1.586,2288 Ft - 2.467,4706 Ft | 36 Raktáron |
Szerszámmal működtethető fogantyú
|
Small Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Acél
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 4.891,4806 Ft - 6.848,0728 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Cső alakú kulccsal működtethető fogantyú
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Cinköntvény
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
| 2.377,0363 Ft - 3.697,6088 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szárnyas gombos fogantyú
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Cinköntvény
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 1.757,0272 Ft - 2.459,8381 Ft | 150 Raktáron |
Cső alakú kulccsal működtethető fogantyú
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Cinköntvény
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 1.532,5847 Ft - 2.384,0207 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Cső alakú kulccsal működtethető fogantyú
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Cinköntvény
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 2.018,7521 Ft - 3.140,281 Ft | 10 Raktáron |
Szárnyas gombos fogantyú
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Cinköntvény
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
| 1.586,2288 Ft - 2.467,4706 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Cső alakú kulccsal működtethető fogantyú
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Cinköntvény
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 2.495,939 Ft - 3.882,5685 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szárnyas gombos fogantyú
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Cinköntvény
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz