Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A mini nyelves zárak rugós művelet nélkül, egyforma kulccsal kaphatók. Az anya által rögzített típus egy 16,2x14,2-es kivágás, a klipsszel rögzített típus 17,2x14,2-es kivágású.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Maximális megfogás | Nyelv hossza | Kulcs típusa | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
479,2242 Ft - 745,4566 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.768 in
19.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
7 mm háromszög kulcs
|
||
1.838,6242 Ft - 2.860,0798 Ft | 45 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Euro kulcs
|
||
1.610,9792 Ft - 2.255,3709 Ft | 66 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Euro kulcs
|
||
1.610,9792 Ft - 2.255,3709 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Euro kulcs
|
||
1.610,9792 Ft - 2.255,3709 Ft | 59 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Euro kulcs
|
||
1.610,9792 Ft - 2.255,3709 Ft | 23 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Euro kulcs
|
||
1.081,6066 Ft - 1.682,4992 Ft | 78 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Euro kulcs
|
||
479,2242 Ft - 745,4566 Ft | 5 Raktáron |
0.807 in
20.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
7 mm háromszög kulcs
|
||
484,9116 Ft - 678,8762 Ft | 239 Raktáron |
0.531 in
13.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
7 mm háromszög kulcs
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz