A műanyag fogantyú markolata kialakításának köszönhetően könnyen nyithatók. A meghajtás ennél a típusnál egy 5 mm duplafejű záró anya.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szerelőfurat szélessége | Szerelőfurat hossza | Kulcs típusa | Fogótartomány | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
832,235 Ft - 832,235 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Euro kulcs
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
832,235 Ft - 832,235 Ft | 37 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Euro kulcs
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
1.166,0627 Ft - 1.166,0627 Ft | 50 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
5 mm dupla bites kulcs
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
599,0857 Ft - 665,649 Ft | 51 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
5 mm dupla bites kulcs
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
508,672 Ft - 565,1888 Ft | 50 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
5 mm dupla bites kulcs
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
639,185 Ft - 710,2056 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
5 mm dupla bites kulcs
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
1.087,2986 Ft - 1.208,1109 Ft | 1 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Euro kulcs
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
832,235 Ft - 832,235 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Euro kulcs
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Egyforma kulcsos
|
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Egyforma kulcsos
|
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eltérő kulcsos
|
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Egyforma kulcsos
|
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Egyforma kulcsos
|
|
|||
1.497,1855 Ft - 1.497,1855 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro kulcs
|
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eltérő kulcsos
|
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Egyforma kulcsos
|
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Egyforma kulcsos
|
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eltérő kulcsos
|
|
|||
1.198,7518 Ft - 1.331,9442 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro kulcs
|
|
||
1.198,7518 Ft - 1.331,9442 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro kulcs
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz