Menü Keresés

Műanyag tömlőbilincsek

Raktáron

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

  • A tömlők és csőszerelvények biztonságos és kiváló tömítésére terveztük.
  • Nyomózárral rendelkezik, amely lehetővé teszi a könnyű telepítést és eltávolítást.
  • Alkalmas autóipari, ipari és vízvezeték-alkalmazásokhoz.
Anyag: PA, PA66 Szín: Fekete, Fehér, Natúr, Szürke Sorozat szám: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
151 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d2 Szín d1 Rögzítési mód W Típus Megveszem
98,849 Ft - 160,6365 Ft 58 Raktáron
23.0 mm
Fehér
20.5 mm
7.0 mm
62,3077 Ft - 113,7174 Ft 2050 Raktáron
8.0 mm
Fehér
6.6 mm
5.0 mm
410,2782 Ft - 664,7666 Ft 10 Raktáron
75.0 mm
Fekete
70.0 mm
Gyors összeszerelés
8.0 mm
1
93,4685 Ft - 151,9427 Ft 182 Raktáron
18.5 mm
Fehér
17.0 mm
7.0 mm
168,0708 Ft - 370,5059 Ft 10 Raktáron
41.5 mm
Fekete
38.0 mm
8.0 mm
171,6988 Ft - 378,5836 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
44.5 mm
Fehér
41.0 mm
8.0 mm
96,1519 Ft - 156,2279 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.5 mm
Fehér
18.2 mm
7.0 mm
171,6988 Ft - 378,5836 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
44.5 mm
Szürke
41.0 mm
Gyors összeszerelés
8.0 mm
1
101,1491 Ft - 164,4015 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
Fehér
22.0 mm
7.0 mm
90,7713 Ft - 147,5342 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.2 mm
Fehér
15.0 mm
7.0 mm
206,3644 Ft - 404,4595 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
60.5 mm
Fehér
56.5 mm
Gyors összeszerelés
8.0 mm
1
193,5223 Ft - 379,2955 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
53.5 mm
Fekete
50.0 mm
Gyors összeszerelés
8.0 mm
1
96,8912 Ft - 176,7645 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
Fehér
12.8 mm
7.0 mm
103,4628 Ft - 168,0297 Ft 200 Raktáron
28.0 mm
Fehér
25.0 mm
7.0 mm
168,0708 Ft - 370,5059 Ft 13130 Raktáron
41.5 mm
Szürke
38.0 mm
Gyors összeszerelés
8.0 mm
1
392,8907 Ft - 636,5357 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
65.0 mm
Szürke
60.0 mm
Gyors összeszerelés
8.0 mm
1
175,2174 Ft - 386,3464 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.5 mm
Fehér
11.0 mm
8.0 mm
67,6883 Ft - 123,5476 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.5 mm
Fehér
9.2 mm
5.0 mm
101,1491 Ft - 164,4015 Ft 100 Raktáron
25.0 mm
Fehér
22.0 mm
Gyors összeszerelés
7.0 mm
1
88,0742 Ft - 160,746 Ft 300 Raktáron
15.0 mm
Fehér
12.8 mm
Gyors összeszerelés
7.0 mm
1
  • / 8
Csőbilincs 20.5 mm 23.0 mm PA66 Fehér

10088173

Ártartomány
160 Ft - 98 Ft

Készletszintek
58 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    7.0 mm
  • d1
    20.5 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Szín
    Fehér
  • Anyag
    PA66
Csőbilincs 6.0 mm 6.8 mm PA66 Fehér

10087916

Ártartomány
113 Ft - 62 Ft

Készletszintek
2050 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    5.0 mm
  • d1
    6.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Szín
    Fehér
  • Anyag
    PA66
Csőbilincs 70.0 mm 75.0 mm PA Fekete

10088555

Ártartomány
664 Ft - 410 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    8.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.0 mm
  • Rögzítési mód
    Gyors összeszerelés
  • Szín
    Fekete
Csőbilincs 17.0 mm 18.5 mm PA66 Fehér

10088111

Ártartomány
151 Ft - 93 Ft

Készletszintek
182 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    7.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • Szín
    Fehér
  • Anyag
    PA66
Csőbilincs 38.0 mm 41.5 mm PA66 Fekete

10088340

Ártartomány
370 Ft - 168 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    8.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    PA66
Csőbilincs 41.0 mm 44.5 mm PA66 Fehér

10088371

Ártartomány
378 Ft - 171 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    8.0 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.5 mm
  • Szín
    Fehér
  • Anyag
    PA66
Csőbilincs 18.2 mm 20.5 mm PA66 Fehér

10088142

Ártartomány
156 Ft - 96 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    7.0 mm
  • d1
    18.2 mm
  • d2
    20.5 mm
  • Szín
    Fehér
  • Anyag
    PA66
Csőbilincs 41.0 mm 44.5 mm PA Szürke

10088357

Ártartomány
378 Ft - 171 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    8.0 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.5 mm
  • Rögzítési mód
    Gyors összeszerelés
  • Szín
    Szürke
Csőbilincs 22.0 mm 25.0 mm PA66 Fehér

10088203

Ártartomány
164 Ft - 101 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Szín
    Fehér
  • Anyag
    PA66
Csőbilincs 15.0 mm 17.2 mm PA66 Fehér

10088098

Ártartomány
147 Ft - 90 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    7.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Szín
    Fehér
  • Anyag
    PA66
Csőbilincs 56.5 mm 60.5 mm PA Fehér

10088470

Ártartomány
404 Ft - 206 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    8.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Rögzítési mód
    Gyors összeszerelés
  • Szín
    Fehér
Csőbilincs 50.0 mm 53.5 mm PA Fekete

10088432

Ártartomány
379 Ft - 193 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    8.0 mm
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    53.5 mm
  • Rögzítési mód
    Gyors összeszerelés
  • Szín
    Fekete
Csőbilincs 12.8 mm 15.0 mm PA66 Fehér

10088067

Ártartomány
176 Ft - 96 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    7.0 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    15.0 mm
  • Szín
    Fehér
  • Anyag
    PA66
Csőbilincs 25.0 mm 28.0 mm PA66 Fehér

10088234

Ártartomány
168 Ft - 103 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    7.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Szín
    Fehér
  • Anyag
    PA66
Csőbilincs 38.0 mm 41.5 mm PA Szürke

10088333

Ártartomány
370 Ft - 168 Ft

Készletszintek
13130 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    8.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.5 mm
  • Rögzítési mód
    Gyors összeszerelés
  • Szín
    Szürke
Csőbilincs 60.0 mm 65.0 mm PA Szürke

10088494

Ártartomány
636 Ft - 392 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    8.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • Rögzítési mód
    Gyors összeszerelés
  • Szín
    Szürke
Csőbilincs 44.0 mm 47.5 mm PA66 Fehér

10088395

Ártartomány
386 Ft - 175 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    8.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    47.5 mm
  • Szín
    Fehér
  • Anyag
    PA66
Csőbilincs 9.2 mm 10.5 mm PA66 Fehér

10087978

Ártartomány
123 Ft - 67 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    5.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • Szín
    Fehér
  • Anyag
    PA66
Csőbilincs 22.0 mm 25.0 mm PA Fehér

10088197

Ártartomány
164 Ft - 101 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Rögzítési mód
    Gyors összeszerelés
  • Szín
    Fehér
Csőbilincs 12.8 mm 15.0 mm PA Fehér

10088050

Ártartomány
160 Ft - 88 Ft

Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    7.0 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    15.0 mm
  • Rögzítési mód
    Gyors összeszerelés
  • Szín
    Fehér