Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Anyag: PA Szín: Fekete, Fehér, Natúr, Szürke Sorozat szám: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d2 | Szín | d1 | Rögzítési mód | W | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211,5396 Ft - 342,6858 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
Párhuzamos csőcsatlakozó
|
||
211,5396 Ft - 342,6858 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
Párhuzamos csőcsatlakozó
|
||
91,4058 Ft - 112,8461 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
Natúr
|
0.358 in
9.1 mm
|
Bordás klipsztalp
|
0.228 in
5.8 mm
|
2
|
||
475,049 Ft - 586,4801 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.969 in
75.4 mm
|
Fekete
|
2.756 in
70.0 mm
|
Dupla markolat
|
0.358 in
9.1 mm
|
1
|
||
62,9441 Ft - 77,7118 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.508 in
12.9 mm
|
Fekete
|
0.437 in
11.1 mm
|
Dupla markolat
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
98,849 Ft - 160,6365 Ft | 58 Raktáron |
0.906 in
23.0 mm
|
Fekete
|
0.807 in
20.5 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
419,0815 Ft - 678,9368 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Fekete
|
2.992 in
76.0 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
67,6883 Ft - 123,5476 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.413 in
10.5 mm
|
Fehér
|
0.362 in
9.2 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
103,4628 Ft - 168,0297 Ft | 500 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
189,4423 Ft - 371,3274 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.988 in
50.5 mm
|
Fekete
|
1.85 in
47.0 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
427,7616 Ft - 692,9153 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.346 in
85.0 mm
|
Fekete
|
3.15 in
80.0 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
67,6883 Ft - 123,5476 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.413 in
10.5 mm
|
Szürke
|
0.362 in
9.2 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
101,1491 Ft - 164,4015 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
Fekete
|
0.866 in
22.0 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
175,2174 Ft - 386,3464 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.87 in
47.5 mm
|
Fekete
|
0.433 in
11.0 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
70,3854 Ft - 128,449 Ft | 50 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Szürke
|
0.402 in
10.2 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
96,1519 Ft - 156,2279 Ft | 400 Raktáron |
0.807 in
20.5 mm
|
Szürke
|
0.717 in
18.2 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
105,7629 Ft - 171,8631 Ft | 1000 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
Szürke
|
1.063 in
27.0 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
171,6988 Ft - 378,5836 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.752 in
44.5 mm
|
Fekete
|
1.614 in
41.0 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
410,2782 Ft - 664,7666 Ft | 10 Raktáron |
2.953 in
75.0 mm
|
Fekete
|
2.756 in
70.0 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
103,4628 Ft - 168,0297 Ft | 100 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
Szürke
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz