Menü Keresés

Nagy teherbírású csősapkák

Raktáron

Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.

Védik a cső végét a por, szennyeződés és egyéb szennyeződések ellen.Vízvezetékekben, fűtésben, szellőztetésben és ipari alkalmazásokban használatos.Ellenáll a 66 C és -40 C közötti hőmérsékleteknek. Anyag: LDPE, PE Szín: Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1389

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
30 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Szín Anyag m d1 Megveszem
133,3093 Ft - 369,0794 Ft 77 Raktáron
Sárga
PE
22.8 mm
34.1 mm
225,4634 Ft - 623,7963 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Sárga
PE
24.3 mm
50.8 mm
159,0209 Ft - 439,7763 Ft 10 Raktáron
Sárga
PE
26.6 mm
44.5 mm
201,6958 Ft - 558,2976 Ft 150 Raktáron
Sárga
PE
28.4 mm
47.7 mm
448,7636 Ft - 1.237,196 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Sárga
PE
31.0 mm
82.5 mm
141,0857 Ft - 389,8726 Ft 50 Raktáron
Sárga
PE
28.4 mm
38.0 mm
233,0071 Ft - 644,5896 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Sárga
PE
28.4 mm
54.0 mm
419,4101 Ft - 5.447,8213 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
PE
31.0 mm
76.1 mm
54,7092 Ft - 162,187 Ft 15900 Raktáron
Sárga
LDPE
22.0 mm
25.4 mm
188,84 Ft - 562,4564 Ft 682 Raktáron
Sárga
LDPE
28.0 mm
48.3 mm
  • / 2
Nagy teherbírású csősapkák 34.1 mm 22.8 mm Sárga

10083420

Ártartomány
369 Ft - 133 Ft

Készletszintek
77 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    34.1 mm
  • m
    22.8 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    PE
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 50.8 mm 24.3 mm Sárga

10068922

Ártartomány
623 Ft - 225 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    50.8 mm
  • m
    24.3 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    PE
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 44.5 mm 26.6 mm Sárga

10081792

Ártartomány
439 Ft - 159 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    44.5 mm
  • m
    26.6 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    PE
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 47.7 mm 28.4 mm Sárga

10082317

Ártartomány
558 Ft - 201 Ft

Készletszintek
150 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    47.7 mm
  • m
    28.4 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    PE
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 82.5 mm 31.0 mm Sárga

10082362

Ártartomány
1.237 Ft - 448 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    82.5 mm
  • m
    31.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    PE
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 38.0 mm 28.4 mm Sárga

10072967

Ártartomány
389 Ft - 141 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    38.0 mm
  • m
    28.4 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    PE
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 54.0 mm 28.4 mm Sárga

10072417

Ártartomány
644 Ft - 233 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    54.0 mm
  • m
    28.4 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    PE
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 76.1 mm (ID) 31.0 mm (H) PE Fekete

10106914

Ártartomány
5.447 Ft - 419 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    76.1 mm
  • m
    31.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    PE
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 25.4 mm (ID) 22.0 mm (H) LDPE Sárga

10083406

Ártartomány
162 Ft - 54 Ft

Készletszintek
15900 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    25.4 mm
  • m
    22.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák LDPE Sárga

10081808

Ártartomány
562 Ft - 188 Ft

Készletszintek
682 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    48.3 mm
  • m
    28.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE
  • Vámtarifaszám
    3926909790