Menü Keresés

Nagy teherbírású tömlőbilincsek

Raktáron

T-Bolt Hose Clamps are designed to connect pipes and hoses that require a tight, leakproof seal at high pressures. Features a strong structure with full bushings. Contains a bridge, robust rings and three-point welds for strength and security. The raised bolt head makes tightening easier.

  • Erős, szivárgásbiztos tömítést igénylő csövek és tömlők nagy nyomású rögzítésére tervezve
  • Tartósak, ellenállnak a korróziónak és kopásnak.
  • Ideális ipari gépekhez, terepen használt felszerelésekhez, mezőgazdasági öntözéshez és gépekhez, valamint nagy teherbírású járművekhez.
Anyag: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Szín: Natúr Sorozat szám: SR6122, SR6101

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
37 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d2 d1 W Típus Megveszem
15 Raktáron
79.0 mm
47.0 mm
24.0 mm
1
2.658,9258 Ft - 2.658,9258 Ft 23 Raktáron
67.0 mm
64.0 mm
22.0 mm
1
1.865,0239 Ft - 1.865,0239 Ft 10 Raktáron
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
1
25 Raktáron
25.0 mm
23.0 mm
18.0 mm
1
2.884,8272 Ft - 2.884,8272 Ft 75 Raktáron
79.0 mm
74.0 mm
24.0 mm
1
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
63.0 mm
60.0 mm
22.0 mm
1
1.894,2765 Ft - 1.894,2765 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
1
74 Raktáron
22.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
1
477,3916 Ft - 477,3916 Ft 2 Raktáron
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
1
49 Raktáron
47.0 mm
44.0 mm
22.0 mm
1
784,2891 Ft - 784,2891 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
1
38 Raktáron
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
1
1.494,5524 Ft - 1.494,5524 Ft 2 Raktáron
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
1
1.477,1661 Ft - 1.477,1661 Ft 145 Raktáron
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
1
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
103.0 mm
98.0 mm
24.0 mm
1
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
97.0 mm
92.0 mm
24.0 mm
1
3.384,7615 Ft - 3.384,7615 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
1
150 Raktáron
43.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
1
1 Raktáron
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
1
1.091,1729 Ft - 1.091,1729 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
91.0 mm
86.0 mm
24.0 mm
1
  • / 2
Csőbilincs 47.0 mm 79.0 mm 24.0 mm Rozsdamentes acél

10308066


Készletszintek
15 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    24.0 mm
  • d1
    47.0 mm
  • d2
    79.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 64.0 mm 67.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

10276228

Ártartomány
2.658 Ft - 2.658 Ft

Készletszintek
23 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    22.0 mm
  • d1
    64.0 mm
  • d2
    67.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

10452059

Ártartomány
1.865 Ft - 1.865 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 23.0 mm 25.0 mm 18.0 mm Rozsdamentes acél

10307953


Készletszintek
25 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    18.0 mm
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 74.0 mm 79.0 mm 24.0 mm Rozsdamentes acél

10276242

Ártartomány
2.884 Ft - 2.884 Ft

Készletszintek
75 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    24.0 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    79.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 60.0 mm 63.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

10308042


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    22.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

10629253

Ártartomány
1.894 Ft - 1.894 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 20.0 mm 22.0 mm 18.0 mm Rozsdamentes acél

10457436


Készletszintek
74 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    18.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm Rozsdamentes acél

10307984

Ártartomány
477 Ft - 477 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

10308004


Készletszintek
49 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    22.0 mm
  • d1
    44.0 mm
  • d2
    47.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

10308035

Ártartomány
784 Ft - 784 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Rozsdamentes acél

10307960


Készletszintek
38 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm Rozsdamentes acél

10276167

Ártartomány
1.494 Ft - 1.494 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm Rozsdamentes acél

10276150

Ártartomány
1.477 Ft - 1.477 Ft

Készletszintek
145 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 98.0 mm 103.0 mm 24.0 mm Rozsdamentes acél

10554487


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    24.0 mm
  • d1
    98.0 mm
  • d2
    103.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 92.0 mm 97.0 mm 24.0 mm Rozsdamentes acél

10554470


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    24.0 mm
  • d1
    92.0 mm
  • d2
    97.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm Rozsdamentes acél

10276266

Ártartomány
3.384 Ft - 3.384 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    24.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • d2
    112.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 40.0 mm 43.0 mm 20.0 mm Rozsdamentes acél

10307991


Készletszintek
150 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    20.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm Rozsdamentes acél

10308059


Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 86.0 mm 91.0 mm 24.0 mm Rozsdamentes acél

10308080

Ártartomány
1.091 Ft - 1.091 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    24.0 mm
  • d1
    86.0 mm
  • d2
    91.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr