A negyedfordulatos rögzítők a foglalatokhoz kapcsolódnak, és a csap körülbelül 90 fokkal történő elfordításával rögzíthetők – ezt a folyamatot „negyedfordulatos forgásnak” nevezik. A rögzítő kiszámítható tartóerőt biztosít, és reteszelt helyzetben reteszelést biztosít, amely ellenáll a véletlenszerű nyitásnak. Gyors, de biztonságos összeszerelésű megoldás. Gyors rögzítőelemek, amelyek állandó szerelési megoldást biztosítanak. Ideális választás biztonsági panelekhez és alkatrészekhez, melyek gyors cserét igényelnek.
Beszerelés és eltávolítás: Használjon laposfejű csavarhúzót vagy érmét, és forgassa el a rögzítőelemet negyed fordulattal. Kioldja az alsó panelt, miközben tartja a rögzítőt a levehető panelen. Másik lehetőségként a zárdugót egy kalapáccsal az átvezető gyűrűbe vezetheti, és ezzel a két panelt egymáshoz rögzíti.
Negyedcsavaros rögzítőelemeink választéka többféle anyagból áll rendelkezésre, például acetál kopolimer, acetál RMS-14, polioximetilén (POM), poliamid 6/6 és poliamid.
Sorozat szám: SR2309
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Fej hossza | Fejátmérő | Stílus | Előszerelt szegecs | Panelvastagsági tartomány | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72,1378 Ft - 85,911 Ft | 400 Raktáron |
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Style 7
|
Nem
|
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 143,5091 Ft - 143,5091 Ft | 1000 Raktáron |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 6
|
Nem
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 10279045 | 131,1735 Ft - 131,1735 Ft | 9000 Raktáron |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Style 6
|
Nem
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
|
| 102,0254 Ft - 102,0254 Ft | 4088 Raktáron |
0.354 in
9.0 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 7
|
Nem
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 131,1735 Ft - 131,1735 Ft | 990 Raktáron |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 6
|
Nem
|
0.098 - 0.197 in
2.5 - 5.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 64,4436 Ft - 64,4436 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Style 7
|
Nem
|
0.098 - 0.197 in
2.5 - 5.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 129,1609 Ft - 129,1609 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Style 6
|
Nem
|
0.118 - 0.197 in
3.0 - 5.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 143,5091 Ft - 143,5091 Ft | 850 Raktáron |
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
Style 6
|
Nem
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 125,8203 Ft - 151,6826 Ft | 820 Raktáron |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
Style 6
|
Nem
|
0.177 - 0.256 in
4.5 - 6.5 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 68,0168 Ft - 68,0168 Ft | 1000 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Style 8
|
Nem
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 60,8702 Ft - 60,8702 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 8
|
Nem
|
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 68,0168 Ft - 68,0168 Ft | 48 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 4
|
Nem
|
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 182,8433 Ft - 182,8433 Ft | 840 Raktáron |
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 6
|
Nem
|
0.236 - 0.323 in
6.0 - 8.2 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 72,9046 Ft - 85,911 Ft | 2 Raktáron |
0.287 in
7.3 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Style 4
|
Nem
|
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 157,4054 Ft - 157,4054 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
Style 6
|
Nem
|
0.157 - 0.295 in
4.0 - 7.5 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 120,5082 Ft - 345,1672 Ft | 1000 Raktáron |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Style 2
|
Igen
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 100,2729 Ft - 100,2729 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 9
|
Igen
|
0.055 - 0.177 in
1.4 - 4.5 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 217,7827 Ft - 217,7827 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 3
|
Igen
|
0.063 - 0.197 in
1.6 - 5.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 217,7827 Ft - 217,7827 Ft | 358 Raktáron |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 3
|
Igen
|
0.063 - 0.197 in
1.6 - 5.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 171,822 Ft - 171,822 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
Igen
|
0.157 - 0.244 in
4.0 - 6.2 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz