A biztonságos negyedfordulatos zár IP65 besorolású, és alkalmas bal- vagy jobbkezes szerelésre. Amikor a zár nyitva van, a kulcs gombként működik A kulcs egyedi minden zárhoz, és a zárral együtt kell megrendelni. Válassza a króm bevonatú (16711E) vagy fekete bevonatú (16712E) kulcsot.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Maximális megfogás | Befejezés | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|
740,4779 Ft - 1.036,669 Ft | 24 Raktáron |
0.571 in
14.5 mm
|
Krómozott
|
||
2.107,8817 Ft - 3.278,9308 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.571 in
14.5 mm
|
Krómozott
|
||
2.107,8817 Ft - 3.278,9308 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.728 in
18.5 mm
|
Fekete porszórt
|
||
20125677 | 740,4779 Ft - 1.036,669 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.043 in
26.5 mm
|
Krómozott
|
|
1.691,9694 Ft - 2.631,9547 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.728 in
18.5 mm
|
Krómozott
|
||
1.073,5196 Ft - 1.502,9274 Ft | 36 Raktáron |
0.965 in
24.5 mm
|
Krómozott
|
||
740,4779 Ft - 1.036,669 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.043 in
26.5 mm
|
Fekete porszórt
|
||
808,2357 Ft - 1.131,53 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete porszórt
|
||
740,4779 Ft - 1.036,669 Ft | 50 Raktáron |
0.965 in
24.5 mm
|
Fekete porszórt
|
||
740,4779 Ft - 1.036,669 Ft | 19 Raktáron |
0.728 in
18.5 mm
|
Krómozott
|
||
1.487,7739 Ft - 2.558,9634 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.728 in
18.5 mm
|
Krómozott
|
||
2.107,8817 Ft - 3.278,9308 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.043 in
26.5 mm
|
Fekete porszórt
|
||
2.107,8817 Ft - 3.278,9308 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.965 in
24.5 mm
|
Fekete porszórt
|
||
2.107,8817 Ft - 3.278,9308 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.043 in
26.5 mm
|
Fekete porszórt
|
||
2.107,8817 Ft - 3.278,9308 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.571 in
14.5 mm
|
Krómozott
|
||
2.107,8817 Ft - 3.278,9308 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.728 in
18.5 mm
|
Fekete porszórt
|
||
2.107,8817 Ft - 3.278,9308 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.728 in
18.5 mm
|
Fekete porszórt
|
||
2.107,8817 Ft - 3.278,9308 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete porszórt
|
||
2.107,8817 Ft - 3.278,9308 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete porszórt
|
||
2.107,8817 Ft - 3.278,9308 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.965 in
24.5 mm
|
Fekete porszórt
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz