Menü Keresés

Negyedfordulatos zárak – lakatolható szárnyas gomb

Raktáron

Lakat szerelhető rájuk, így lakattal lezárva még biztonságosabbá tehetők. Ezenkívül a szigetelésüket gumitömítés fokozza. Jobbos és balos ajtókhoz, több zárási mélységhez kínáljuk őket

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
24 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Szerelőfurat szélessége Befejezés Szerelőfurat hossza Fogótartomány Megveszem
151,5627 Ft - 151,5627 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
Felületkezelés nélkül
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.2 mm
Nyers
22.2 mm
26.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.2 mm
Nyers
22.2 mm
18.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.2 mm
Nyers
22.2 mm
28.5 mm
  • / 2
Negyedfordulatos zárak – lakatolható kivitel

10488690

Ártartomány
151 Ft - 151 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat szélessége
    9.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Felületkezelés nélkül
  • Tartalmazza
    Tartozék nélkül
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Negyedfordulatos zár 5 mm dupla bites kulcs 26.5 mm

20077419


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat hossza
    22.2 mm
  • Szerelőfurat szélessége
    20.2 mm
  • Fogótartomány
    26.5 mm
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
Negyedfordulatos zár Lakatkulcs 18.5 mm

20077396


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat hossza
    22.2 mm
  • Szerelőfurat szélessége
    20.2 mm
  • Fogótartomány
    18.5 mm
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
Negyedfordulatos zár 5 mm dupla bites kulcs 28.5 mm

20077426


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat hossza
    22.2 mm
  • Szerelőfurat szélessége
    20.2 mm
  • Fogótartomány
    28.5 mm
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél