A szárnyas gombokkal ellátott, negyedfordulatos zárat ajtók, szekrények, burkolatok és egyéb hozzáférési pontok rögzítésére tervezték. Működtetésük a gomb 90 fokos elforgatásával történik, ami a zár be- vagy kioldását okozza, így ideálisak a gyakori nyitást és zárást igénylő alkalmazásokhoz. Mindegyik zárhoz tartozik egy külső tömítő elem és egy szerelőanya.
Úgy készült, hogy könnyen és gyorsan felszerelhető legyen azáltal, hogy behelyezi a szerelőnyílásba, és meghúzza az anyát. A termékpaletta különféle anyagokat, felületeket és markolatokat tartalmaz, amelyeket különféle alkalmazásokban használnak, mint például elektromos házak, bútorszekrények és berendezésburkolatok.
Sorozat szám: SR5522
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Maximális megfogás | Nyelv hossza | Befejezés | Termék anyaga | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.206,3051 Ft - 5.302,2687 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.531 in
13.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 2.206,3051 Ft - 5.302,2687 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 7.182,3124 Ft - 11.172,486 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
| 15.448,779 Ft - 24.031,4345 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
| 1.000,3782 Ft - 1.000,3782 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 14.660,8607 Ft - 22.805,7824 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
| 15.448,779 Ft - 24.031,4345 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
| 14.660,8607 Ft - 22.805,7824 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
| 7.182,3124 Ft - 11.172,486 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
| 7.433,6954 Ft - 11.563,523 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
| 10095300 | 11.721,5797 Ft - 16.410,2116 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
|
| 2.206,3051 Ft - 5.302,2687 Ft | 20 Raktáron |
0.531 in
13.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 688,8174 Ft - 964,3444 Ft | 29 Raktáron |
0.965 in
24.5 mm
|
|
Krómozott
|
|
||
| 715,1327 Ft - 1.001,1857 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.571 in
14.5 mm
|
|
Krómozott
|
|
||
| 868,2155 Ft - 1.215,5017 Ft | 18 Raktáron |
0.728 in
18.5 mm
|
|
Krómozott
|
|
||
| 1.208,4375 Ft - 1.329,2812 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.965 in
24.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 688,8174 Ft - 964,3444 Ft | 9 Raktáron |
0.335 in
8.5 mm
|
|
Krómozott
|
|
||
| 868,1409 Ft - 1.215,3973 Ft | 72 Raktáron |
0.335 in
8.5 mm
|
|
Krómozott
|
|
||
| 715,0829 Ft - 1.001,1161 Ft | 1 Raktáron |
0.965 in
24.5 mm
|
|
Krómozott
|
|
||
| 709,632 Ft - 993,4849 Ft | 6 Raktáron |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Porszórt felület
|
Cinköntvény
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz