A szárnyas gombokkal ellátott, negyedfordulatos zárat ajtók, szekrények, burkolatok és egyéb hozzáférési pontok rögzítésére tervezték. Működtetésük a gomb 90 fokos elforgatásával történik, ami a zár be- vagy kioldását okozza, így ideálisak a gyakori nyitást és zárást igénylő alkalmazásokhoz. Mindegyik zárhoz tartozik egy külső tömítő elem és egy szerelőanya.
Úgy készült, hogy könnyen és gyorsan felszerelhető legyen azáltal, hogy behelyezi a szerelőnyílásba, és meghúzza az anyát. A termékpaletta különféle anyagokat, felületeket és markolatokat tartalmaz, amelyeket különféle alkalmazásokban használnak, mint például elektromos házak, bútorszekrények és berendezésburkolatok.
Sorozat szám: SR5522
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Maximális megfogás | Nyelv hossza | Befejezés | Termék anyaga | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.208,4375 Ft - 1.329,2812 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.965 in
24.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
691,5585 Ft - 968,1819 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krómozott
|
Cinköntvény
|
||
818,3815 Ft - 1.145,7341 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krómozott
|
Cinköntvény
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.728 in
18.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Porszórt felület
|
Cinköntvény
|
|||
709,632 Ft - 993,4849 Ft | 56 Raktáron |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Porszórt felület
|
Cinköntvény
|
||
1.119,4628 Ft - 1.243,8476 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
715,0581 Ft - 1.001,0813 Ft | 82 Raktáron |
0.728 in
18.5 mm
|
|
Krómozott
|
|
||
1.077,6267 Ft - 1.676,305 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.043 in
26.5 mm
|
|
Krómozott
|
|
||
661,6724 Ft - 1.018,9756 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krómozott
|
|
||
1.011,9689 Ft - 1.574,1739 Ft | 39 Raktáron |
0.965 in
24.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Krómozott
|
Cinköntvény
|
||
1.150,9479 Ft - 2.590,2613 Ft | 54 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
1.520,0318 Ft - 1.688,9238 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
1.150,9479 Ft - 2.590,2613 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
1.352,0083 Ft - 1.502,2314 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krómozott
|
|
||
1.767,5666 Ft - 1.963,9638 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
1.025,3876 Ft - 2.307,6994 Ft | 92 Raktáron |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
666,1802 Ft - 932,6523 Ft | 7 Raktáron |
0.335 in
8.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Porszórt felület
|
Cinköntvény
|
||
661,6724 Ft - 1.157,922 Ft | 140 Raktáron |
0.728 in
18.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krómozott
|
|
||
1.352,0083 Ft - 1.502,2314 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
1.150,9479 Ft - 2.590,2613 Ft | 16 Raktáron |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz